ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı
0808749

Etiket şeridi yassı, Şerit, beyaz, etiketli, yatay baskılı: ardışık sayılar 1 ... 10, 11 ... 20 vb. 91 ... 100'e kadar, montaj tipi: kenetlenir, klemens genişliği için: 6,2 mm, yazı alanı boyutu: 5,15 x 6,15 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10


Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Diğer kablaj tipleri talep üzerine sağlanır
Yassı etiket oluklu ZBF etiket şerit sistemi modüler klemensler ve elektronik modüller için markalama çözümüdür
Çoğul bölümlü markalama şeritleri uygun kolaydır ve gerektiğinde kolayca ayrılabilmektedir