Radioline geniş sistemler için yeni kablosuz sistemdir. Özelliklerine, herhangi bir programlama yapmadan, basitçe ayar düğmesini çevirerek giriş çıkış ataması yapılması da dahildir. Radioline I/O sinyallerini (I/O modu) veya seri verileri (seri modu) iletir ve bu nedenle oldukça çok yönlüdür. Alternatif olarak, I/O sinyalleri artık Modbus protokolü (PLC/Modbus RTU modu) kullanılarak doğrudan kontrol ünitesine bağlanabilir.
Ayrıca çeşitli ağ yapılarını oluşturabilirsiniz: basit noktadan noktaya bağlantıdan kompleks örgüsel ağlara kadar. Trusted Wireless teknolojisi sayesinde Radioline endüstriyel kullanım için ideal çözümdür.
RAD-2400-IFS
-
Kablosuz modül
2901541
Radioline - RS-232/RS-485 arabirimli 2,4 GHz kablosuz alıcı-verici, I/O modülleri ile genişletilebilir, RSMA (dişi) anten bağlantısı, 250 istasyona kadar noktadan-noktaya, yıldız, ve örgüsel network, 5 km'ye kadar menzil (açık bir görüş hattı ile), dünya çapında kullanım için. Ürün, Siber Dayanıklılık Yasasına (CRA) uyum sağlayacak şekilde hazırlanmaktadır.
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Uygulamaya yönelik not | Mevcut durumda ürünü, AB Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) hakkında şu anda mevcut olan bilgilere dayanarak 11 Aralık 2027 itibarıyla CRA gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde hazırlıyoruz. |
| Ürün tipi | Kablosuz modül |
| Uygulama | I/O |
| RS-232 | |
| RS-485 | |
| Çalışma modu | I/O data (Varsayılan ayar, döner ayar düğmesi üzerinden yapılandırılır) |
| Seri data (PSI-CONFIG yazılımı üzerinden etkinleştirilir ve yapılandırılır) | |
| PLC/Modbus RTU mod (PSI-CONFIG yazılımı üzerinden etkinleştirilir ve yapılandırılır) | |
| PLC / Modbus RTU ikili mod (PSI-CONFIG yazılımı üzerinden etkinleştirilir ve yapılandırılır) | |
| MTTF | 733 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %21) |
| 340 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %34,25) | |
| 135 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %100) | |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 60 V (EN/IEC 60079-7 uyarınca) |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 1,56 W |
| Transient aşırı gerilim koruması | evet |
| Sistemin sınırları | |
| Tanım | Kablosuz modül |
| Desteklenen cihaz sayısı | ≤ 250 (PSI-CONF yazılımı üzerinden adresleme) |
| ≤ 99 (Dişli teker üzerinden adresleme) | |
| Mümkün olan genişleme modülü sayısı | ≤ 32 (kablosuz modül üzerinden) |
| Sistemin sınırları | |
| Tanım | Kablosuz ağ |
| Desteklenen cihaz sayısı | ≤ 99 (Kablosuz ağ üzerinden I/O genişletme modülleri, seri arayüzler devre dışı bırakılır) |
| 0 (I/O genişletme modülleri kullanılamaz) | |
| ≤ 99 (Telsiz ağ üzerinden I/O genişletme modülleri, genişletme modüllerine Modbus RTU protokolü üzerinden erişilir) | |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30,5 V DC |
| Maks. akım tüketimi | ≤ 65 mA (24 V DC'de, 25°C'de, bağımsız) |
| ≤ 6 A (için 24 V DC, tam kapasitede DIN ray konnektörü ile) | |
| Dijital | |
| Çıkış ismi | RF linki röle çıkışı |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Kontak tipi | Enversör kontak |
| Kontak malzemesi | PdRu, altın kaplama |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 30 V AC/DC |
| 60 V DC | |
| Maks. anahtarlama akımı | 500 mA (30 V AC/DC) |
| 300 mA (60 V DC) | |
| Elektriksel işletme ömrü | 5x 105 anahtarlama döngüsü, 30 V DC'de 0,5 A ile |
| Analog | |
| Çıkış ismi | RSSI gerilim çıkışı |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Gerilim çıkış sinyali | 0 V ... 3 V |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 14 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
| Kablosuz | |
| Aralık | ≤ 5 km (Aralık belirtilenden çok daha yüksek veya düşük olabilir ve ortama, anten tekniğine ve kullanılan ürüne bağlıdır) |
| Seri: RS-232 | |
| Veri hızı | 300 bps / 600 bps / 1,2 kbps / 2,4 kbps / 4,8 kbps / 9,6 kbps / 19,2 kbps / 38,4 kbps / 57,6 kbps / 93,75 kbps / 115,2 kbps |
| Bağlantı yöntemi | Geçmeli COMBICON vidalı klemensi |
| Bağlantı sistemi | 3-iletken |
| İletim uzunluğu | ≤ 15 m |
| Seri: RS-485 | |
| Veri hızı | 300 bps / 600 bps / 1,2 kbps / 2,4 kbps / 4,8 kbps / 9,6 kbps / 19,2 kbps / 38,4 kbps / 57,6 kbps / 93,75 kbps / 115,2 kbps / 187,5 kbps |
| Bağlantı yöntemi | Geçmeli COMBICON vidalı klemensi |
| Bağlantı sistemi | 2-iletkenli |
| İletim uzunluğu | ≤ 1200 m |
| Sonlandırma direnci | 390 Ω (DIP siviçlerle değiştirilebilir) |
| 150 Ω (DIP siviçlerle değiştirilebilir) | |
| 390 Ω (DIP siviçlerle değiştirilebilir) | |
| Seri: Konfigürasyon arayüzü | |
| Bağlantı yöntemi | S-PORT (soket) |
| Kablosuz | |
| Arayüz tanımı | Trusted Wireless |
| Yön | Çift yönlü |
| Frekans | 2400 MHz |
| Frekans aralığı | 2,4002 GHz ... 2,4785 GHz |
| Kanal mesafesi | 1,3 MHz |
| Kanal grup sayısı | 8 |
| Grup başına kanal sayısı | 55 |
| İletim kapasitesi, minimum | 0 dBm |
| İletim kapasitesi, maksimum | ≤ 20 dBm (100 mW, Avrupa dışında, yazılım üzerinden ayarlanabilir) |
| ≤ 19 dBm (Avrupa, yazılım üzerinden ayarlanabilir, veri hızına bağlıdır) | |
| 18 dBm (Varsayılan ayar, ayarlanabilir) | |
| Veri iletim hızı | 16 kbps (ayarlanabilir) |
| 125 kbps (Varsayılan ayar, ayarlanabilir) | |
| 250 kbps (ayarlanabilir) | |
| Minimum alıcı hassasiyeti | -106 dBm (16 kbps) |
| -96 dBm (125 kbps) | |
| -93 dBm (250 kbps) | |
| Anten bağlantı yöntemi | RSMA (dişi) |
| Güvenlik | 128 bit data şifreleme |
| Fonksiyonlar | |
| Kablosuz lisanslar | Avrupa, ABD, Kanada, diğer ülkeler e-shop'tadır |
| Wireless | |
| Frekans bandı | 2,4 GHz |
| Kablosuz standart | Trusted Wireless |
| Durum göstergesi | LED besleme gerilimi, PWR (yeşil) |
| Yeşil LED (bus iletişimi, DAT) | |
| LED periferi hatası, ERR (kırmızı) | |
| 3 x yeşil, 1 x sarı LED (LED bar grafiği elde edim kalitesi, RSSI) | |
| Yeşil LED (veri alma, RX) | |
| Yeşil LED (veri gönderme, TX) |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 17,5 mm |
| Yükseklik | 116 mm |
| Derinlik | 114,5 mm |
| Renk (Muhafaza) | gri (RAL 7042) |
| Malzeme (Muhafaza) | PA 6.6-FR |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C (>55°C zayıflama, teknik dokümantasyona bakın) |
| -40 °F ... 158 °F (>131°F zayıflama, teknik dokümantasyona bakın) | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| -40 °F ... 185 °F | |
| Rakım | 2000 m |
| İzin verilen nem (çalışma) | 20 % ... 85 % |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 20 % ... 85 % |
| Şok | 16g, 11 ms |
| Titreşim (çalışma) | IEC 60068-2-6'ya uygun: 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| ATEX | |
| Tanımlama | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Sertifika | IBExU 15 ATEX B008 X |
| Açıklama | Lütfen dokümanda verilen özel montaj talimatlarına dikkat ediniz! |
| IECEx | |
| Tanımlama | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Sertifika | IECEx IBE 13.0019X |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A | |
| Class I, Zone 2, IIC T4 | |
| CCC / China-Ex | |
| Tanımlama | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Sertifika | 2022122310115624 |
| Kablosuz onayı, Avrupa | |
| Açıklama | RED 2014/53/EU |
| Kablosuz onayı ABD, FCC | |
| Sertifika | YG3RAD2400A |
| Açıklama | FCC direktifi, Bölüm 15.247 |
| Arjantin için kablosuz onayı, RAMATEL | |
| Sertifika | C-27397 |
| Kablosuz onayı Avustralya, RCM | |
| Sertifika | - |
| Kablosuz onayı Brezilya, ANATEL | |
| Sertifika | 06279-19-06497 |
| Kablosuz onayı Hindistan, WPC | |
| Sertifika | NER-ETA/314 |
| Kablosuz onayı Kanada, IC | |
| Sertifika | 4720B-RAD2400A |
| Açıklama | ISC direktifi, RSS 210 |
| Kablosuz onayı Fas, ANRT | |
| Sertifika | MR 10464 ANRT 2015 |
| Kablosuz onayı Meksika, IFT | |
| Sertifika | IFT RCPPHRA17-1112 |
| Güney Kore için KC onayı | |
| Sertifika | MSIP-CRI-PCK-2901541 |
| KC-s | |
| Sertifika | KTL 20-KA4BO-0146X |
| Kablosuz onayı Tayvan, NCC | |
| Sertifika | CCAJ18LP1990T7 |
| Kablosuz onayı Birleşik Arap Emirlikleri, TRA | |
| Sertifika | ER0126713 |
| Malezya için kablosuz onayı, SIRIM | |
| Sertifika | 235821 |
| Aşındırıcı gaz testi | |
| Tanımlama | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Kontak deşarjı | ± 6 kV (Test seviyesi 3) |
| Hava deşarjı | ± 8 kV (Test seviyesi 3) |
| Dolaylı deşarj | ± 6 kV |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Frekans aralığı | 26 MHz ... 3 GHz (Test seviyesi 3) |
| Alan şiddeti | 10 V/m |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Giriş | ± 2 kV (Test seviyesi 3) |
| Sinyal | ± 2 kV |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Giriş | ± 0,5 kV (simetrik) |
| ± 1 kV (asimetrik) | |
| Sinyal | ± 1 kV (asimetrik) |
| Açıklamalar | Kriter B |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Frekans aralığı | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim | 10 V |
| Parazit yayılımı | |
| DIN 55011'e göre yayılan radyo parazit gerilimi | EN 55016-2-3 A sınıfı endüstriyel uygulamalar |
| Kriterler | |
| Kriter A | Belirlenen sınırlar içinde normal çalışma karakteristiği |
| Kriter B | Çalışma karakteristiğinde meydana gelen geçici bozulmalar cihazın kendisi tarafından düzeltilir. |
| RED | |
| Standart tanımlama | 2,4 GHz radyo ekipmanı, radyo spektrumu, RED |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 300328 |
| RED | |
| Standart tanımlama | 2,4 GHz radyo ekipmanı için elektromanyetik uyum, RED |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 301489-17 |
| RED | |
| Standart tanımlama | HF kişisel maruziyeti, RED |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN/IEC 62311 |
| RED | |
| Standart tanımlama | Radyo ekipmanı için cihaz emniyeti ve güvenliği, RED |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN/IEC 62368-1 |
| Elektromanyetik uyum | |
| Standart tanımlama | Elektromanyetik uyum – Endüstriyel ortamlar için bağışıklık |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN/IEC 61000-6-2 |
| Elektromanyetik uyum | |
| Standart tanımlama | Radyo ekipmanı için elektromanyetik uyum, RED |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 301489-1 |
| Elektromanyetik uyum | |
| Standart tanımlama | Endüstriyel ortamlar için EMC parazit emisyonları |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN/IEC 61000-6-4 |
| Patlayıcı ortamlar | |
| Standart tanımlama | Ex bölgeler, koruma tipi n |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN/IEC 60079-15 |
| Patlayıcı ortamlar | |
| Standart tanımlama | Ex bölgeler, temel gereksinimler |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN/IEC 60079-0 |
| Patlayıcı ortamlar | |
| Standart tanımlama | Ex bölgeler, arttırılmış güvenlik |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN IEC 60079-7 |
| RoHS | |
| Standart tanımlama | Zararlı maddelerin kısıtlamasına ilişkin teknik dokümantasyon, RoHS |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN/IEC 63000 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | EN 60715 ile uyumlu standart ray NS 35 üzerinde |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Kullanılabilir DIN rayı tipi | DIN rayı: 35 mm |
| Ürün numarası | 2901541 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC614 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356610193 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 208 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 135,82 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222604 |
UL onaylı
Onay kimliği: E238705cUL Listed
Onay kimliği: E238705KC
Onay kimliği: MSIP-CRI-PCK-2901541NOM
Onay kimliği: RCPPHRA17-1112ANATEL
Onay kimliği: 06279-19-06497NCC
Onay kimliği: CCAJ18LP1990T7SIRIM
Onay kimliği: 235821IECEx
Onay kimliği: IECEx IBE 13.0019XcUL Listed
Onay kimliği: E196811UL onaylı
Onay kimliği: E196811ATEX
Onay kimliği: IBExU15ATEXB008 XKC-s
Onay kimliği: 20-KA4BO-0146XCCC
Onay kimliği: 2022122310115624| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS: 119-47-1) | |
| SCIP | 7a3fc1fe-77ae-42b1-97a7-36d6ad5e3fd7 |
Uyumlu Ürünler
-
RAD-RUGGED-BOX-CONF - Kablosuz modül 1091638
-
RAD-RS485-IFS - Haberleşme modülü 2702184
-
RAD-DAIO6-IFS - I/O genişleme modülü 2901533
-
RAD-DI4-IFS - I/O genişleme modülü 2901535
-
RAD-DOR4-IFS - I/O genişleme modülü 2901536
-
RAD-DI8-IFS - I/O genişleme modülü 2901539
-
RAD-DO8-IFS - I/O genişleme modülü 2902811
-
RAD-AI4-IFS - I/O genişleme modülü 2901537
-
RAD-AO4-IFS - I/O genişleme modülü 2901538
-
RAD-PT100-4-IFS - I/O genişleme modülü 2904035
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN ray konnektörü 2713645
-
RAD-CONF-RF3 - Konfigürasyon belleği 2902814
-
RAD-CONF-RF5 - Konfigürasyon belleği 2902815
-
RAD-CONF-RF7 - Konfigürasyon belleği 2902816
-
RAD-MEMORY - Konfigürasyon belleği 2902828
-
RAD-CABLE-USB - Programlama kablosu 2903447
-
SCC 10-NS35 - Ekran bağlantı kelepçesi 1019440
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Güç kaynağı 2904614
-
FL COMSERVER UNI 232/422/485 - Arabirim dönüştürücüler 2313452
-
GW PN/MODBUS 1E/1DB9 - Arabirim dönüştürücüler 1105707
-
AXC F 2152 - Kontrolör 2404267
-
AXL F RS UNI 1H - Haberleşme modülü 2688666
-
EEM-MA370-R - Ölçü cihazı 2907980
-
EEM-MA770-R - Ölçü cihazı 2907944
-
SCK-C-MODBUS - PV string izleme modülü 2901674
-
SCK-M-I-4S-20A - PV string izleme modülü 2903242
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I - Aşırı gerilim koruma cihazı 2906796
-
ANT-OMNI-2459-04 - Anten 1284780
-
ANT-OMNI-0671-04 - Anten 1830085
-
ANT-OMNI-0671-02 - Anten 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Anten 1396316
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Anten 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Anten 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - Anten 2701186
-
NBC-COX-CNB/0.5-S/COX-CLM - Koaksiyel kablo 1340129
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Koaksiyel kablo 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Koaksiyel kablo 1340131
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Koaksiyel kablo 1340133
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Koaksiyel kablo 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - Koaksiyel kablo 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - Koaksiyel kablo 1340137
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Aşırı gerilim koruma cihazı 2803166
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Aşırı gerilim koruma cihazı 2838490
-
BAR-ANT-N-N-EX - Anten bariyeri 2702198
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptör 2867843
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adaptör 2904790
-
RAD-SPL-2-N/N - Anten splitter 2702293
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Koruma bantı 2903182
Avantajlarınız
Sıkça Sorulan Sorular
Cihazlar, Radyo Ekipmanı Direktifinin (RED) siber güvenlik gerekliliklerini karşılıyor mu?
Madde 3.3 d,e,f ile ilgili olarak RED 2014/53/EU'nun Delegasyon Yönetmeliği 2022/30 gereklilikleri ürün için uygulanmaz.
Madde 3.3, d: Cihazların network iletişimine aktif erişimi yoktur. Network iletişimini kesintiye uğratamaz veya kaynakları sui...
Daha fazla görüntüle
Madde 3.3 d,e,f ile ilgili olarak RED 2014/53/EU'nun Delegasyon Yönetmeliği 2022/30 gereklilikleri ürün için uygulanmaz.
Madde 3.3, d: Cihazların network iletişimine aktif erişimi yoktur. Network iletişimini kesintiye uğratamaz veya kaynakları suistimal edemezler. Bu nedenle, bu gereklilik cihazlar için uygulanmaz.
Madde 3.3, e: Hiçbir kişisel veri işlenmediğinden ve son kullanıcıların gizliliği etkilenmediğinden cihazlar için uygulanmaz
Madde 3.3, f: Cihazlar finansal işlemler için kullanılmadığından uygulanamaz