FL COMSERVER UNI 232/422/485 - Arabirim dönüştürücüler
2313452

İkinci nesil FL COMSERVER UNI..., seri 232/422/485 arayüzünü Ethernet'e dönüştürmek için seri cihaz server'ı, TCP, UDP, Modbus gateway ve PPP uygulamalarını destekler, Com Port Yönlendirme Yazılımı ve kullanıcı belgeleri dahildir.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Modbus/RTU / ASCII ve Modbus/TCP arasında Modbus ağ geçidi
Bütün bağlantılar COMBICON vidalı klemensleriyle yapılabilir
Web tabanlı yönetim üzerinden konfigürasyon
Sanal COM portlara yönelik yazılım standart olarak sağlanır