Ethernet genişletici, geniş bant Ethernet uygulamalarının mevcut kablolarda kullanılmasını olanaklı kılar. Birinci nesil PSI MODEM SHDSL/ETH'nin ardılıdır, Sipariş No. 2313643. Ethernet genişletici, yerleşik bulunan 2 ve 4 telli kablolarla kullanılabilir; ancak genel kullanıma açık telefon şebekelerinde kullanılamaz. Noktadan noktaya, hat veya halka yapılar, 20 km menzile kadar oluşturulabilir.
Ethernet genişletici, birinci nesil cihazlar (cihaz yazılımı versiyon 4.xx ve sonrası PSI-MODEM-SHDSL/ETH) bulunan bir ağda kullanılabilir. Ethernet genişletici ayrıca, Yönetilebilir Ethernet genişleticiler ile de kombine edilebilir: TC EXTENDER 6004 ETH-2S, Sipariş No. 2702255 ve TC EXTENDER 4001 ETH-1S, Sipariş No. 2702253. Bu, tüm kullanıcıların ve hatların IP üzerinden merkezi diyagnostiğine imkan sağlar.
TC EXTENDER 2001 ETH-2S
-
Ethernet genişletici
2702409
İkinci nesil: Noktadan noktaya bağlantılar, hat ve ring yapılar için yönetimsiz Ethernet genişletici, 30 Mbit/s'ye kadar veri iletim hızı, bina içi bakır kablolarla 20 km'ye kadar mesafeler, USB ve LED'ler aracılığıyla diyagnostikler, 2 SHDSL portu, 1 LAN portu. Ürün, Siber Dayanıklılık Yasasına (CRA) uyum sağlayacak şekilde hazırlanmaktadır.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
20 km'ye kadar uzaklık
2 telli çalışmada 15.3 Mbps'ye kadar
4 telli çalışmada 30 Mbps'ye kadar
Sağlam modülasyon yöntemi (SHDSL)
Otomatik SHDSL veri hızı algılaması
Tüm standart Ethernet protokollerinin şeffaf iletimi, EtherNet/IP™, Modbus/TCP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT®, KNX, BACnet/IP dahil
Ağ şeffaflığı (IP konfigürasyonu gerekli değil)
Ağ kablo tipinin otomatik algılanması (Auto MDI(X))
Ağ veri hızının otomatik algılanması (10/100 Mbps)
Kolay devreye alma, tak ve çalıştır
Gelecek uyumlu (IPv4 ve IPv6-uyumlu)
Harici kontrolörleri uyarmak için 2 dijital çıkış