FL CAT5 HEAVY CONF/
-
Ağ kablosu
2744827
CAT5-SF/UTP kablosu (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), ağır yük montaj kablosu 2 x 2 x 0,22 mm2, tek damarlı, ekranlı, dış kılıf: 7.8 mm çap, iç kılıf: 5.75 mm ± 0.15 mm çap, iki tarafta RJ45 konnektörlü ve hazır montajlı, çapraz veya düz