TC EXTENDER 6004 ETH-2S
-
Ethernet genişletici
2702255
Yönetilebilir Ethernet genişletici, noktadan noktaya bağlantılar, lineer ve halka yapılar için, 30 Mbps'e kadar veri iletim hızı, 20 km'ye kadar mesafeler için tesisata ait bakır kabloları yeterlidir, değiştirilebilir aşırı gerilim koruma, 2 SHDSL port, 4 port switch, ekran ve Ethernet üzerinden diyagnostik
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Kullanım kısıtlaması | |
| CCCex açıklaması | Çin'de, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanımına izin verilmez. |
| Ürün tipi | Ethernet genişleticiler |
| MTTF | 506 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %21) |
| 260 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %34,25) | |
| 110 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %100) | |
| Fonksiyonlar | |
| IP parametrelendirme | Statik IP adresi |
| DHCP client | |
| BootP (Dağıtım durumu: Almaşık BootP / DHCP) | |
| Temel fonksiyonlar | ITU-T G.991.2 uyarınca Ethernet genişleticiler |
| Yönetim fonksiyonları | Web tabanlı yönetim (Segment ünitesinin tüm Yönetilen ve Yönetilmeyen Ethernet genişleticilerine erişim, rol tabanlı kullanıcı yönetimi) |
| SNMPv2/v3 | |
| Arıza teşhis fonksiyonları | Segment ünitesinin tüm Yönetilen ve Yönetilmeyen Ethernet genişleticilerine web tabanlı erişim |
| SNMP tuzakları | |
| Port yansıtma | |
| Filtre fonksiyonları | Extended Multicast Filtering |
| VLAN | |
| Yedekli fonksiyonlar | RSTP |
| Özel SHDSL yedeklilik protokolü (Yönetilen ve Yönetilmeyen Ethernet genişleticileri) | |
| Güvenlik fonksiyonları | |
| Temel fonksiyonlar | ITU-T G.991.2 uyarınca Ethernet genişleticiler |
| Sistemin sınırları | |
| Desteklenen cihaz sayısı | ≤ 50 (SHDSL segment ünitesi başına) |
| İşlevsellik | |
| Temel fonksiyonlar | ITU-T G.991.2 uyarınca Ethernet genişleticiler |
| Elektriksel izolasyon | VCC // Ethernet // DSL (A) // DSL (B) // FE |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 4,8 W |
| Şebeke tipi | Sabit hat |
| Test gerilimi data arayüzü/besleme | 500 V AC (EN/IEC 60079-7 uyarınca, belirli kullanım koşullarındaki sınırlamalara uyun.) |
| 1,5 kV AC (50 Hz, 1 dk) | |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 10 V DC ... 60 V DC |
| Nominal besleme gerilimi | 24 V DC ±5 % |
| Tipik akım tüketimi | 200 mA (24 V DC) |
| 90 mA (60 V DC) | |
| 450 mA (10 V DC) | |
| Fonksiyon | |
| Durum ve diyagnostik göstergeleri | Uyarı, durum ve cihaz bilgisi için gösterge |
| Sinyal | |
| Çıkış ismi | Dijital çıkış |
| Çıkış sayısı | 2 |
| Gerilim çıkış sinyali | 10 V DC ... 60 V DC (24 V DC, çalışma gerilimine bağlı olarak) |
| Akım çıkış sinyali | ≤ 500 mA (Kısa devreye dayanıklı) |
| Besleme | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in yaylı bağlantı |
| Sinyal | Ethernet |
| Web server | evet |
| Temel fonksiyonlar | ITU-T G.991.2 uyarınca Ethernet genişleticiler |
| Veri: Ethernet arabirimi, IEEE 802.3 uyarınca 10/100Base T(X) | |
| Seri iletim hızı | 10/100 Mbps, autonegotiation |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör, ekranlı |
| 4 port 10/100 BaseT(X), autonegotiation ve autocrossing | |
| Kanal sayısı | 4 |
| İletim uzunluğu | < 100 m (ekranlı bükümlü çift) |
| Desteklenen protokoller | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS |
| Yardımcı protokoller | ARP, DHCP (Client), PING, SNMP |
| Veri: ITU-T G.991.2'ye göre SHDSL arayüzü | |
| Seri iletim hızı | 4-telli çalışma: 64 kbps ... 30 Mbps |
| 2-telli çalışma: 32 kbps ... 15.3 Mbps | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in yaylı bağlantı |
| Kanal sayısı | 2 (2-telli çalışma) |
| İletim uzunluğu | < 20 km (Hız ve kablo kesitine bağlıdır) |
| Tek tel/bağlantı noktası, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, çok telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, tek tel AWG maks. | 16 |
| Tek tel/bağlantı noktası, tek tel AWG min. | 24 |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| Genişlik | 60 mm |
| Yükseklik | 130 mm |
| Derinlik | 160 mm |
| Renk (Muhafaza) | beyaz alüminyum (RAL 9006) |
| Malzeme (Muhafaza) | Alüminyum |
| Çelik sac DC01 |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | İşletim: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, XYZ yönünde |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | İşletim: 15g |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
| -25 °C ... 0 °C (Ekranda görüntü kesilebilir, resim değişiklikleri birkaç saniye kadar süre alabilir) | |
| 55 °C ... 60 °C (Ekran kontrastı zayıflayabilir) | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | ≤ 2500 m (Sınırlamalar için, deniz seviyesinden yüksekliğe göre işletime ilişkin üretici beyannamesine bakın) |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | < 60 % (Ortam sıcaklığı >70 ° C iken) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| ATEX | |
| Tanımlama | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifika | PxCIF16ATEX2702253X |
| Açıklama | Lütfen dokümanda verilen özel montaj talimatlarına dikkat ediniz! |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | 508 Listed |
| Aşındırıcı gaz testi | |
| Tanımlama | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Kontak deşarjı | ± 6 kV |
| Hava deşarjı | ± 8 kV |
| Dolaylı deşarj | ± 6 kV |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Frekans aralığı | 80 MHz ... 3 GHz |
| Alan şiddeti | 10 V/m |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Giriş | ± 2 kV |
| Sinyal | ± 2 kV |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Giriş | ± 0,5 kV (Simetrik, ekransız besleme kablosu) |
| ± 1 kV (Asimetrik, ekransız besleme kablosu) | |
| Çıkış | ± 1 kV (asimetrik, ekransız) |
| Sinyal | ± 1 kV (asimetrik, ekranlı Ethernet kablosu) |
| ± 4 kV (asimetrik: kablo - toprak, ekransız SHDSL kablo) | |
| ± 2 kV (simetrik: kablo - kablo, ekransız SHDSL kablo) | |
| Açıklamalar | Kriter B |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Frekans aralığı | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim | 10 V |
| Parazit yayılımı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55011 |
| Açıklamalar | A sınıfı, endüstriyel uygulamalar |
| Kriterler | |
| Kriter A | Belirlenen sınırlar içinde normal çalışma karakteristiği |
| Kriter B | Çalışma karakteristiğinde meydana gelen geçici bozulmalar cihazın kendisi tarafından düzeltilir. |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 50121-4 |
| Standart tanımlama | Demiryolu uygulamaları |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Ürün, EN 60715 standardına uygun tüm 35 mm DIN rayları üzerine takılabilir. |
| Kullanılabilir DIN rayı tipi | DIN rayı: 35 mm |
| Ürün numarası | 2702255 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC442 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626055541 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 800 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 766 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170407 |
| ECLASS-15.0 | 19170407 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000309 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 6d3f7619-f145-402c-80f9-7033bb3ff389 |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 50,585 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
TC EXTENDER PT-IQ-2S - Aşırı gerilim koruma fişi 2702258
-
DT-LAN-CAT.6+ - Aşırı gerilim koruma cihazı 2881007
-
FL PATCH SAFE CLIP - Port Guard Güvenlik Elemanı 2891246
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch kablosu 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patch kablosu 2832580
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Ağ kablosu 2744827
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Güç kaynağı 2904614
-
SD FLASH 512MB - Program/konfigürasyon hafızası 2988146
-
TC EXTENDER 2001 ETH-2S - Ethernet genişletici 2702409
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 konnektör 1656725
-
FL DIN RA - DIN ray adaptörü 2891053
Avantajlarınız
20 km'ye kadar uzaklık
2 telli çalışmada 15.3 Mbps'ye kadar
4 telli çalışmada 30 Mbps'ye kadar
Sağlam modülasyon yöntemi (SHDSL)
Otomatik topoloji ve veri hızı algılama
Tüm standart Ethernet protokollerinin şeffaf iletimi, EtherNet/IP™, Modbus/TCP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT®, KNX, BACnet/IP dahil
Ağ şeffaflığı (IP konfigürasyonu gerekli değil)
Ağ kablo tipinin otomatik algılanması (Auto MDI(X))
Kolay devreye alma, tak ve çalıştır
Harici kontrolörleri uyarmak için 2 dijital çıkış
IP üzerinden uzaktan diyagnostik ve SNMP üzerinden otomatik olay mesajları
Yönetilebilir ve Yönetimsiz Ethernet genişleticilerle noktadan noktaya, hat ve halka topolojilerinde kullanım
SHDSL arabiriminin entegre aşırı gerilim koruması
Kritik IP ağlarını VLAN ile sanal olarak ayırın
RSTP yedekliliği üzerinden kullanılabilirliği artırın
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018