Gigabit Ethernet genişleticiler ve seri genişleticiler

Gigabit genişleticiler ve Ethernet genişleticiler

Ethernet genişleticilerle, Ethernet network'lerini uzun mesafelerde uygun maliyetli bir şekilde bağlayabilirsiniz. Gigabit uygulamalarında 20 km'ye kadar olan menzillere bile ulaşabilirsiniz. Yatırım maliyetlerini en aza indirmek amacıyla gelişmiş Ethernet kurulumları için mevcut kabloları kullanın. Uygulamanız için ideal genişleticiyi bulun.

Go to Product Detail Page for item 2313669
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - Modem
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - Modem
2313669

Seri RS-232/422/485 arabirimleri için endüstriyel SHDSL genişletici, noktadan noktaya ve hat yapıları, bina içi kablolarda 2000 kbit/s hıza kadar seri veri iletimi, USB ve LED'ler üzerinden diyagnostikler, iki adet yapılandırılabilir alarm çıkışı. Ürün, Siber Dayanıklılık Yasasına (CRA) uyum sağlayacak şekilde hazırlanmaktadır.

Gigabit genişleticilere ve Ethernet genişleticilere genel bakış

Gigabit genişleticiler
Ethernet genişleticiler
Gigabit genişleticiler

Ethernet genişleticiler

Amaç Video uygulamaları gibi yüksek bant genişliği gereksinimi olan cihazların bağlanması ve beslenmesi Örneğin PROFINET, Modbus/TCP, vb. ile otomasyon ağlarında birden fazla cihazın ağa bağlanması.
Topoloji Noktadan noktaya Point-to-point, line, and ring structures
Kablo Gigabit bükümlü çift veya koaksiyel kablolar Herhangi bir iki telli kablo
Mesafe 1 km'ye kadar 20 km'ye kadar
Veri hızı 1 Gbps'ye kadar 15 Mbps'ye (30 Mbps) kadar
Uzak cihazların temini Bağlantı Üzerinden Güç (PoL), Ethernet Üzerinden Güç (PoE) -
Diyagnostik LED aracılığıyla yerel LED ile yerel, IP ile uzaktan, PSI-CONF yazılımı veya web tabanlı yönetim
Yönetim - IP/SNMP v2/v3 aracılığıyla
İlk işletime alma Tak ve çalıştır Tak ve çalıştır
Güvenlik Yol şifreleme Yol şifreleme, VLAN
Yedekleme Yol yedekleme Yol yedekliliği, STP/RSTP aracılığıyla IP yedekliliği

Gigabit genişleticiler


Kablolarla birlikte iki Gigabit genişletici

Gigabit genişleticiler - 1 km'ye kadar yüksek hızlı Ethernet

Gigabit genişleticiler, iki telli kablolar ve koaksiyel kablolar üzerinden 1 km'ye kadar mesafeleri kapsayan geniş bant Gigabit uygulamalarına olanak tanır. Gelişmiş Ethernet uygulamaları için mevcut kabloları kullanın ve kurulumunuzun yatırım maliyetlerini asgariye düşürün.

Power over Link (PoL) ve Power over Ethernet (PoE) işlevleriyle, bağlı cihazlara veri hatları üzerinden güç sağlayabilirsiniz.

Avantajlarınız

  • Ethernet networkleri için yüksek bant genişliği ve aralık (1 Gbps – 1 km'ye kadar)
  • Mevcut Gigabit bükümlü çift veya koaksiyel kabloların kullanımı
  • Bağlantı Üzerinden Güç (PoL) - Gigabit bükümlü çift veya koaksiyel kablolar aracılığıyla uzak Gigabit genişletici için güç kaynağı
  • Power over Ethernet (PoE) – uzak PoE uç cihazları için güç kaynağı
  • Tak ve çalıştır özelliğiyle kolay devreye alma

Her uygulama için profesyonel güvenlik kamera sistemi

Video iletiminin dijitalleştirilmesi, yüksek çözünürlüklü görüntüler ve esnek network yapıları gibi pek çok avantaj sunmaktadır. Ancak eksik olan şey uygun teknolojidir. Genellikle yalnızca koaksiyel kablolar veya diğer 2 telli kablolar mevcuttur, bu da Ethernet iletiminin mümkün olmadığı anlamına gelir. Ayrıca mesafeler genellikle Ethernet için izin verilen 100 m'den daha fazladır.

Gigabit genişleticiler, iki telli veya koaksiyel kablo olup olmadığına bakılmaksızın Ethernet video sinyallerinin mevcut iki telli kablolar üzerinden geniş bant iletimini sağlar. Bu, en son Ethernet teknolojisinden yararlanmanızı sağlar. Aynı zamanda mevcut kabloların sürdürülebilir kullanımı sayesinde yüksek kurulum maliyetlerinden kaçınabilirsiniz.

Koaksiyal kablo ve iki-telli kablolu iki Gigabit genişletici

Yüksek bant genişliği ve menzile sahip Gigabit genişleticiler

Uzun mesafeler ve yüksek bant genişliği

Bu cihazlarla, uzun mesafeler üzerinden yüksek bant genişliğine sahip Ethernet haberleşmesi için mevcut Gigabit bükümlü çifti veya koaksiyel kabloları kullanabilirsiniz.

Gigabit genişleticiler, 1 km'ye kadar mesafeler üzerinden 1 Gbps hıza kadar geniş bant Ethernet uygulamalarını mümkün kılar. Bu, maksimum 100 m'lik standart Ethernet mesafesinin çok ötesine geçer. Yani, Ethernet kullanırken network eklentileri konusunda büyük kısıtlamalar yoktur.

Mevcut Gigabit özellikli iki kablolu hatlar veya koaksiyel kablolar, güçlü iletim için yeterlidir. Elbette mevcut bir CAT Ethernet kablosunu kullanabilirsiniz; ancak bu gerekli değildir.

PoL ve PoE işlevine sahip Gigabit genişleticiler

Video gözetim sistemi için Gigabit genişleticiler

Güç iletimi

Güç, veri kabloları aracılığıyla da iletilebilir. PoL ve PoE işlevi ile Gigabit genişleticilerin kendileri ve ayrıca bağlı PoE nihai cihazlarına gerilim sağlanır.

Bu, uzak Gigabit genişletici ve PoE uç cihazının beslemeleri için ayrı bir güç kaynağı ünitesine ihtiyaç duymadığı anlamına gelir. Montaj daha basit ve hızlıdır. Bu, daha az sayıda cihaz ve daha az montaj işi nedeniyle büyük bir maliyet düşüşü sağlar.

Ethernet genişleticiler


Ethernet genişleticinin açılı görünümü

Basit iki telli kablolarla 20 km'ye kadar mesafelerdeki Ethernet networklerini bağlayın

Ethernet genişleticilerle, Ethernet networklerini 20 km'ye kadar mesafeler üzerinden basit iki telli kabloyla bağlayabilirsiniz. Yönetilebilir ve yönetimsiz Ethernet genişleticileri aynı network'te birleştirebilirsiniz. Bu yenilikçi yaklaşım, bir genişletici sistem oluşturmak için sadece basit noktadan noktaya Ethernet uygulamalarını değil, aynı zamanda geniş IP network'lerini de birbirine bağlar. Dahası, cihazlar, Tak ve Çalıştır kullanarak son derece kolay devreye almanın yanı sıra, IP üzerinden tüm cihaz ve yolların uygun maliyetli network entegrasyonu ve diyagnostiğini sağlar. Tüm genişletici kanal ve cihazlar tek bir yönetilebilir cihaz kullanarak uzaktan kolayca izlenebilir. Rotanın zayıflaması gibi beklenmedik olaylar meydana gelirse, ayrıntılı bir uyarı alacaksınız.

Avantajlarınız

  • Herhangi bir iki telli bakır kablo üzerinden 20 km'ye kadar mesafelerde Ethernet iletişimi
  • Tak ve çalıştır özelliğiyle kolay devreye alma
  • Otomatik topoloji ve veri hızı tanıma ile zaman ve maliyet tasarrufu
  • Devam eden çalışma sırasında iki telli kablolar aracılığıyla darbesiz genişletme
  • Noktadan-noktaya, hat ve ring topolojilerinde esnek kullanım

Belediye hizmetleri şirketinde kullanılan Ethernet genişleticiler

Bu başarı öyküsünde, Bad Pyrmont belediye hizmetleri şirketi, Ethernet genişleticilerin tesisinde başarılı bir şekilde kullanıldığını bildiriyor. Cihazlar, iki telli kablolar aracılığıyla 20 km'ye kadar yayılmış Ethernet ağlarını bağlamak için kullanılabilir. Tak ve çalıştır özelliğiyle kolay başlatma, IP aracılığıyla tüm cihazların ve yolların uygun maliyetli network entegrasyonuna ve diyagnostiğine olanak tanır.

Ethernet genişleticilerin avantajları ve olası uygulamaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için videoyu izleyin.

Değiştirilebilir aşırı gerilim korumalı yönetilebilir Ethernet genişletici

Yönetilebilir Ethernet genişletici, Ethernet networkünüzü basit ve uygun maliyetli hale getirir.

Yönetilebilir Ethernet genişletici

Yönetilebilir Ethernet genişletici ile tüm cihazları ve yolları IP üzerinden merkezi olarak teşhis edebilir ve mesajları SNMP (Basit Network Yönetim Protokolü) aracılığıyla otomatik olarak kontrol merkezine iletebilirsiniz.

Özellikler:

  • Kritik IP ağlarını sanal olarak izole etmek ve daha da güvenli hale getirmek için VLAN (sanal yerel ağ) kullanılabilir.
  • Acil durumda tüm Ethernet network'ünün sürekliliği garanti edilir. STP/RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) ile yedek ağ yolları gerektiğinde, örneğin bir bağlantı arızasından sonra yeniden etkinleştirilebilir.
  • Yönetimsiz Ethernet genişleticilerdeki uzak sistem olayları artık kapsamlı bir şekilde teşhis edilebiliyor ve SNMP iletimi aracılığıyla bir uyarı yayınlanabiliyor.

Cihaz akıllı, değiştirilebilir ve üst düzey aşırı gerilim korumasına sahiptir. Bu, aşağıdaki sonuç mesajlarının SNMP üzerinden gönderilmesini sağlar.

  • Güç sınırına ulaşıldı – değiştirilmesi önerilir
  • Aşırı yüklenmiş - değiştirme gerekli
Yönetimsiz Ethernet genişleticiler

Ring yapılarda da tak ve çalıştır

Yönetimsiz Ethernet genişleticiler

Yönetimsiz Ethernet genişletici, Tak ve Çalıştır özelliğiyle kolay başlatmaya olanak tanır. Yönetilebilir genişleticinin aksine yönetimsiz versiyon Ethernet networkü için protokolden bağımsızdır. Cihazın kendi IP adresi yoktur. Bu, herhangi bir network bilgisi olmadan herhangi bir IP networkünde kolaylıkla kullanılabileceği anlamına gelir.

Yönetimsiz Ethernet genişletici noktadan noktaya, seri ve ring topolojileri destekler.

Ethernet genişletici uygulama örnekleri

20 km'ye kadar mesafeler üzerinden iki telli kablolarla IP haberleşmesi
Büyük IP ağlarında bağlantılar ve izleme
Kritik IP ağlarını sanal olarak ayırmak ve güvenli hale getirmek için VLAN kullanma
20 km'ye kadar mesafeler üzerinden iki telli kablolarla IP haberleşmesi

Mevcut iki damarlı kablolar ağ entegrasyonunda kullanılabilir. Sistem çalışırken herhangi bir olumsuz etki olmadan genişletilebilir.

Tak ve çalıştır yoluyla hızlı devreye alma için temel özellikler:

• Konfigürasyon işlemi gerekmez

  • Otomatik topoloji ve veri hızı tanıma ile zaman tasarrufu
    • Noktadan-noktaya, hat ve ring topolojilerinde esnek kullanım

Büyük IP ağlarında bağlantılar ve izleme

Genişletici bir sistem olarak çalışan cihazlar sadece basit noktadan noktaya Ethernet uygulamalarına değil aynı zamanda kapsamlı IP networklerine de bağlanır.

Tüm genişletici yolları ve cihazlar, sadece tek bir yönetimli cihaz kullanılarak uzaktan kolayca izlenebilir.

Kritik IP ağlarını sanal olarak ayırmak ve güvenli hale getirmek için VLAN kullanma

VLAN (Sanal Yerel Alan Ağı) kritik IP ağlarının sanal olarak izole edilmesini ve daha da güvenli hale getirilmesini sağlar.