PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL
-
Modem
2313669
Seri RS-232/422/485 arabirimleri için endüstriyel SHDSL genişletici, noktadan noktaya ve hat yapıları, bina içi kablolarda 2000 kbit/s hıza kadar seri veri iletimi, USB ve LED'ler üzerinden diyagnostikler, iki adet yapılandırılabilir alarm çıkışı. Ürün, Siber Dayanıklılık Yasasına (CRA) uyum sağlayacak şekilde hazırlanmaktadır.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Uygulamaya yönelik not | Mevcut durumda ürünü, AB Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) hakkında şu anda mevcut olan bilgilere dayanarak 11 Aralık 2027 itibarıyla CRA gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde hazırlıyoruz. |
| Kullanım kısıtlaması | |
| CCCex açıklaması | Çin'de, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanımına izin verilmez. |
| Ürün tipi | Modem |
| MTTF | 693 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %21) |
| 301 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %34,25) | |
| 121 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %100) | |
| MTBF | 1004 Yıl (Telcordia standardı, 25°C sıcaklık, %21 işletme çevrimi (haftada 5 gün, günde 8 saat)) |
| 199 Yıl (Telcordia standardı, 40°C sıcaklık, 34.25 % işletme çevrimi (haftada 5 gün, günde 12 saat)) | |
| Önemli özellikler | Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır |
| Elektriksel izolasyon | VCC, RS-232 // RS-422, RS-485 // DSL (A) // DSL (B) // FE |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 4,32 W |
| Şebeke tipi | Sabit hat |
| Test gerilimi data arayüzü/besleme | 500 V AC (EN/IEC 60079-7 uyarınca) |
| 1,5 kVrms (50 Hz, 1 dk) | |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 18 V DC ... 30 V DC (fişli COMBICON vidalı klemensi üzerinden) |
| Nominal besleme gerilimi | 24 V DC ±5 % (alternatif veya yedek olarak, bus kontağı ve sistem akım beslemesi üzerinden) |
| 5 V DC (yalnız konfigürasyon, B tipi mini USB üzerinden) | |
| Tipik akım tüketimi | < 180 mA (24 V DC) |
| Maks. akım tüketimi | ≤ 2 A (Bir birleştirme istasyonunda işletim için, DIN ray konnektörü aracılığıyla) |
| Fonksiyon | |
| Yönetim | Kullanıcı dostu yazılım, yardımlı konfigürasyon, kontroller, diyagnostik fonksiyonlar, kayıt defteri |
| Durum ve diyagnostik göstergeleri | LED'ler: VCC (besleme gerilimi), RD/TD (seri veri trafiği), ERR (hatalar), TERM (sonlandırma direnci aktif), RS-232 (RS-232 aktif) 2 x LINK / 2 x STAT (DSL veri trafiği port A ve port B), DIAG (tanı mesajları) |
| Sinyal | |
| Çıkış ismi | Dijital çıkış |
| Çıkış sayısı | 2 |
| Gerilim çıkış sinyali | 18 V DC ... 30 V DC (işletme gerilimine bağlı) |
| Akım çıkış sinyali | ≤ 150 mA (Kısa devreye dayanıklı) |
| Besleme | |
| Bağlantı yöntemi | Geçmeli COMBICON vidalı klemensi |
| Sıkma torku | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Sinyal | RS-232 |
| RS-422 | |
| RS-485 | |
| Modbus | |
| Veri: ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 standartlarına uygun RS-232 arabirimi | |
| Seri iletim hızı | 0.11/0.3/1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2/230.4 kbps, NRZ |
| Bağlantı yöntemi | D-SUB-9 erkek konnektör |
| İletim uzunluğu | maks. 15 m |
| Sonlandırma direnci | 390 Ω - 180 Ω - 390 Ω (bağlanabilir) |
| Data akış kontrolü/protokolleri | Software handshake, Xon/Xoff, hardware handshake (RTS/CTS), 3964R-uyumlu, Modbus (RTU/ASCII), şeffaf protokol - diğer protokoller desteklenir |
| Veri: ITU-T G.991.2'ye göre SHDSL arayüzü | |
| Seri iletim hızı | 4-telli çalışma: 64 kbps ... 30 Mbps |
| 2-telli çalışma: 32 kbps ... 15.3 Mbps | |
| Bağlantı yöntemi | 2 x 2-kut. COMBICON geçmeli klemensler |
| Sıkma torku | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| İletim uzunluğu | ≤ 20 km (Hız ve kablo kesitine bağlıdır) |
| Tek tel/bağlantı noktası, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, çok telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Maks. AWG iletken kesiti, çok damarlı | 14 |
| Min. AWG iletken kesiti, çok telli | 24 |
| Tek tel/bağlantı noktası, tek tel AWG maks. | 14 |
| Tek tel/bağlantı noktası, tek tel AWG min. | 24 |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Veri: USB 2.0 | |
| Bağlantı yöntemi | B tipi mini USB, 5-pinli |
| İletim uzunluğu | < 5 m (Sadece konfigürasyon ve diyagnostik için) |
| Veri: ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1'e uygun RS-422 arabirimi | |
| Seri iletim hızı | 1.2/2.4/4.8/7.0/9.6/19.2/38.4/57.6/75/93.75/115.2/136/187.5/375/500/1500/2000 kbps, NRZ |
| Bağlantı yöntemi | COMBICON ile Geçmeli/Vida bağlantısı |
| İletim uzunluğu | ≤ 1200 m |
| Sonlandırma direnci | 390 Ω - 180 Ω - 390 Ω (bağlanabilir) |
| Dosya formatı/kodlama | Seri asenkron UART/NRZ, 7/8 data bit, 1/2 stop bit, 1 parity bit (even, odd, mark, space, none), 9/10/11-bit karakter uzunluğu |
| Data akış kontrolü/protokolleri | Otomatik kontrol // Modbus RTU/ASCII |
| Veri: RS-485 arabirimi, EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485 2 telliye uygun | |
| Seri iletim hızı | 1.2/2.4/4.8/7.0/9.6/19.2/38.4/57.6/75/93.75/115.2/136/187.5/375/500/1500/2000 kbps, NRZ |
| Bağlantı yöntemi | COMBICON ile Geçmeli/Vida bağlantısı |
| İletim uzunluğu | ≤ 1200 m |
| Sonlandırma direnci | 390 Ω - 180 Ω - 390 Ω (bağlanabilir) |
| Dosya formatı/kodlama | Seri asenkron UART/NRZ, 7/8 Data, 1/2 Stop, 1 Parite, 10/11 bit karakter uzunluğu |
| Desteklenen protokoller | Transparent, 3964R protokolü dahil |
| Data akış kontrolü/protokolleri | Otomatik kontrol // Modbus RTU/ASCII |
| Genişlik | 35 mm |
| Yükseklik | 99 mm |
| Derinlik | 114,5 mm |
| Renk (Muhafaza) | yeşil (RAL 6021) |
| Malzeme (Muhafaza) | PA 6.6-FR |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | İşletim: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, XYZ yönünde |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | İşletim: 15g, 11 ms periyot, yarım sinüs şok darbesi |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 60 °C (Boşluk bırakma (sağda ve solda 40 mm), cihaz ile başka modüller beslenmemelidir) |
| -20 °C ... 55 °C (Sıralar halinde boşluk bırakmadan monte edilir ve hizalanmış modüllerde düşük güç kaybı) | |
| -20 °C ... 50 °C (Sıralar halinde boşluk bırakmadan monte edilir) | |
| -20 °C ... 45 °C (boşluksuz yan yana dizilir ve diğer modüller cihaz üzerinden beslenir, 1,5 A) | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | ≤ 5000 m (Sınırlamalar için, deniz seviyesinden yüksekliğe göre işletime ilişkin üretici beyannamesine bakın) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| ATEX | |
| Tanımlama | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Sertifika | PxCIF11ATEX2313643X |
| Açıklama | Lütfen dokümanda verilen özel montaj talimatlarına dikkat ediniz! |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | 508 Listed |
| Aşındırıcı gaz testi | |
| Tanımlama | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55011 |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 50121-4 |
| Standart tanımlama | Demiryolu uygulamaları |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Ürün, EN 60715 standardına uygun tüm 35 mm DIN rayları üzerine takılabilir. |
| Kullanılabilir DIN rayı tipi | DIN rayı: 35 mm |
| Ürün numarası | 2313669 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC441 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356509220 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 353,7 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 339,4 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170407 |
| ECLASS-15.0 | 19170407 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000309 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 289e5825-9e7b-46c3-ab9a-6b494bf7e3b7 |
Uyumlu Ürünler
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Güç kaynağı 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN ray konnektörü 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN ray konnektörü 2713645
-
DT-TELE-SHDSL - Aşırı gerilim koruma cihazı 2801593
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB kablo 2986135
-
SUBCON 9/M-SH - D-SUB bus konnektörü 2761509
-
SCC 10-NS35 - Ekran bağlantı kelepçesi 1019440
Avantajlarınız
20 km'ye kadar uzaklık
RS-232, 230,4 kbps'ye kadar
RS-422, 2000 kbps'ye kadar
RS-485, 2000 kbps'ye kadar
Sağlam modülasyon yöntemi (SHDSL)
Harici kontrolörleri uyarmak için 2 dijital çıkış
Kolay konfigürasyon
Mevcut kablolar için
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018