EXTENDER 2010 ETH COAX-G
-
Ethernet genişletici
1319320
Gigabit Ethernet genişletici, koaksiyal kablo ile 1 kilometreye kadar network genişletme ve 1 Gbps'ye kadar bant genişliği, koaksiyal kablo ile ek cihazların güç beslemesi için Power over Link (PoL) işlevi, Power over Ethernet (PoE) işlevi
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Ürün tipi | Ethernet genişleticiler |
| MTTF | 293 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %21) |
| 134 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %34,25) | |
| 55 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %100) | |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Fonksiyonlar | |
| Temel fonksiyonlar | ITU G.9960'a göre Gigabit Ethernet genişletici |
| Yönetim fonksiyonları | Tak ve Çalıştır, LED'ler aracılığıyla teşhis, cihazda PoL anahtarı |
| Yedekli fonksiyonlar | Ring segment yedeklemesi (Tüm cihazlar ring segmentinde) |
| Güvenlik fonksiyonları | |
| Temel fonksiyonlar | ITU G.9960'a göre Gigabit Ethernet genişletici |
| Şifreleme yöntemleri | AES kanal şifrelemesi, Gelişmiş Şifreleme Standardı |
| Sistemin sınırları | |
| Desteklenen cihaz sayısı | ≤ (G.hn segmenti başına, PoL olmadan) |
| İşlevsellik | |
| Temel fonksiyonlar | ITU G.9960'a göre Gigabit Ethernet genişletici |
| Elektriksel izolasyon | VCC (US+GND) // Ethernet (PoE) // G.hn (PoL olmadan) // FE |
| Şebeke tipi | Sabit hat |
| Test gerilimi data arayüzü/besleme | 1,5 kV AC (50 Hz, 1 dk) |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 18 V DC ... 57 V DC |
| Nominal besleme gerilimi | 24 V DC (PoL olmadan, PoE olmadan) |
| 48 V DC (PoL ile veya PoE ile) | |
| Güç tüketimi | ≤ 7,5 W (PoL olmadan, PoE olmadan) |
| ≤ 37,5 W (PoL olmadan, PoE ile) | |
| ≤ 37,5 W (PoL ile, PoE olmadan) | |
| ≤ 82,5 W (PoL ile, PoE ile) | |
| Koruma devresi | Aşırı yük koruması, ters polariteye karşı koruma; Dahili cihaz koruması: 2x 5 AF, dahili seri diyot |
| Besleme | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in yaylı bağlantı |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| ≥ 0,5 mm² (DIN VDE 0100, bölüm 523'e uygun PoL kabloları) | |
| Tek tel/bağlantı noktası, çok telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| ≥ 0,5 mm² (DIN VDE 0100, bölüm 523'e uygun PoL kabloları) | |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 24 ... 16 |
| Kablo soyma uzunluğu | 10,00 mm |
| Sinyal | Ethernet |
| Temel fonksiyonlar | ITU G.9960'a göre Gigabit Ethernet genişletici |
| Veri: Ethernet arabirimi, IEEE 802.3 uyarınca 10/100/1000Base-T(X) | |
| Seri iletim hızı | 10/100/1000 Mbps |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör, ekranlı |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | CAT6 |
| Autonegotiation | |
| PoE port durumu: Her zaman aktif Mod: Otomatik |
|
| Kanal sayısı | 1 |
| İletim uzunluğu | < 100 m (ekranlı bükümlü çift) |
| Desteklenen protokoller | TCP/IP, IPv4 ve IPv6 için şeffaf protokol |
| Maksimum çıkış gücü | 15 W (≤ 55°C sıcaklıkta) |
| 30 W (≤ 50 °C sıcaklıkta) | |
| Veri: ITU G.9960 uyarınca G.hn arabirimi | |
| İletim hızı | ≤ 1000 Mbps (Veri kablosunun kalitesine bağlı olarak) |
| Bağlantı yöntemi | Koaksiyel kablolar için BNC dişi konnektör, 75 Ω |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Kısa devreye dayanıklı |
| İletim uzunluğu | ≤ 1000 m (Veri kablosunun kalitesine bağlı olarak) |
| İletim yöntemi | QAM (dörtlü genlik modülasyonu) taşıyıcı frekans yöntemi |
| Çıkış gücü | ≤ 91 W (PoL ile) |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 23 mm |
| Yükseklik | 101 mm |
| Derinlik | 115 mm |
| Renk (Muhafaza) | gri (RAL 7042) |
| Malzeme (Muhafaza) | PA 6.6-FR |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | İşletim: 1g |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | İşletim: 15g, 11 ms |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 60 °C (Bağımsız, PoE'siz) |
| -40 °C ... 55 °C (Bağımsız, 15 W'a kadar PoE) | |
| -40 °C ... 50 °C (Bağımsız, 30 W'a kadar PoE) | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| Aşındırıcı gaz testi | |
| Tanımlama | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 55035 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4, Sınıf A endüstriyel uygulama alanı |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Kontak deşarjı | ± 6 kV |
| Hava deşarjı | ± 8 kV |
| Dolaylı deşarj | ± 6 kV |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Frekans aralığı | 80 MHz ... 3 GHz (1 kHz ile %80 genlik modülasyonu) |
| Alan şiddeti | 10 V/m |
| Frekans aralığı | 3 GHz ... 6 GHz (1 kHz ile %80 genlik modülasyonu) |
| Alan şiddeti | 3 V/m |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Giriş | ± 2,2 kV |
| Sinyal | ± 2,2 kV (Ethernet, G.hn) |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Giriş | ± 0,5 kV (Simetrik, ekransız besleme kablosu) |
| ± 1 kV (Asimetrik, ekransız besleme kablosu) | |
| Sinyal | ± 1 kV (Ethernet sinyali / asimetrik: ekranlı Ethernet kablosu) |
| ± 4 kV (Ethernet sinyali / asimetrik: kablodan toprağa, ekransız G.hn kablosu) | |
| ± 2 kV (Ethernet sinyali / simetrik: kablodan kabloya, ekransız G.hn kablosu) | |
| ± 4 kV (Telekomünikasyon kabloları, simetrik, ekransız, primer korumalı) | |
| ± 1 kV (Telekomünikasyon kabloları, simetrik, ekransız, primer korumasız) | |
| Açıklamalar | Kriter B |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Frekans aralığı | 0,15 MHz ... 80 MHz (1 kHz ile %80 genlik modülasyonu) |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim | 10 V |
| Kriterler | |
| Kriter A | Belirlenen sınırlar içinde normal çalışma karakteristiği |
| Kriter B | Çalışma karakteristiğinde meydana gelen geçici bozulmalar cihazın kendisi tarafından düzeltilir. |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Hava sirkülasyonu sağlamak için, diğer cihazlara her taraftan en az bir santimetre boşluk bırakarak, cihazı bağımsız olarak monte edin. |
| Montaj konumu | Dikey (yatayda DIN ray) |
| Ürün numarası | 1319320 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC361 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151604806 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 201,05 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 144 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170407 |
| ECLASS-15.0 | 19170407 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000309 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 23,83 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch kablosu 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch kablosu 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch kablosu 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patch kablosu 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patch kablosu 2832580
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch kablosu 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch kablosu 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch kablosu 1408365
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Ağ kablosu 2744827
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 konnektör 1656725
-
FL CRIMPTOOL - Montaj aleti 2744869
-
FBS 2-5 GY - Geçmeli köprü 3038969
-
ME-SAS - Ekran bağlantı kelepçesi 2853899
-
ME-SAS MINI - Ekran bağlantı kelepçesi 2200456
-
FL DIN RA - DIN ray adaptörü 2891053
-
ME-MAX-NEF/QUINT20A - Parazit giderici filtreler 2319919
Avantajlarınız
Mevcut bükümlü çift kabloların veya koaksiyel kabloların kullanımı
Esnek network konfigürasyonu
Kolay devreye alma, tak ve çalıştır
Ağ şeffaflığı (IP konfigürasyonu gerekli değil)
Tüm standart Ethernet protokollerinin protokol şeffaflığı ile iletimi
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018