FL CAT5 FLEX
-
Montaj kablosu
2744830
Metre cinsinden, Montaj kablosu, Ethernet CAT5 (100 Mbps), ekranlı, PUR halojensiz, su mavisi RAL 5021, 4-tel (2x2xAWG26/7, SF/UTP), renk tek tel: beyaz/turuncu-turuncu, beyaz/yeşil-yeşil, kablo uzunluğu: Serbest giriş (1.0 ... 1000.0 m)
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Metre cinsinden data kablosu |
| Kutup sayısı | 4 |
| Nominal gerilim UN | 48 V AC |
| İletim ortamı | Bakır |
| İletim hızı | 100 Mbps |
| Sinyal tipi/kategorisi | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| Kablo uzunluğu | Serbest giriş (1.0 ... 1000.0 m) |
| Ethernet [93E] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Kablo ağırlığı | 43 kg/km |
| Kutup sayısı | 4 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo tipi | Ethernet [93E] |
| İletken yapısı | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Sinyal runtime | 4,3 ns/m |
| Sinyal hızı | 0,77 c |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,16 mm |
| AWG sinyal hattı | 26 |
| Kablo kesiti | 2x 2x 0,14 mm² |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1 mm -0,2 mm |
| Dış kablo çapı | 5,75 mm ±0,15 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Dış kılıf, renk | su mavisi RAL 5021 |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | Foam-Skin PE |
| Tek tel, renk | beyaz/turuncu-turuncu, beyaz/yeşil-yeşil |
| Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
| Genel bükülme | Damara kadar iki dolgulu iki çift |
| Optik ekran kapama | 85 % |
| Maks. iletken direnci | ≤ 284 Ω/km |
| İzolasyon direnci | ≥ 5 GΩ*km |
| Kuplaj direnci | ≤ 5,00 mΩ/m (20 MHz'de) |
| Dalga empedansı | 100 Ω ±15 % (1 ... 100 MHz'de) |
| Kablo kapasitesi | nom. 48 nF/km (800 Hz'de) |
| Nominal gerilim, kablo | 50 Vrms |
| 125 V (Doruk değer, yüksek güç uygulamaları için değil) | |
| Test gerilimi İletken/İletken | 1000 Vrms |
| Test gerilimi İletken/Ekran | 500,00 Vrms |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 30 mm (kablo, sabit montaj) |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 78 mm (Kablo, sabit montaj) |
| Gerilme dayanımı | ≤ 50 N (geçici) |
| ≤ 10 N (Kalıcı) | |
| Yakın uç çapraz karışma zayıflaması (NEXT) | 66 dB/m (1 MHz) |
| 57 dB/m (4 MHz'de) | |
| 52 dB/m (10 MHz'de) | |
| 50 dB/m (16 MHz'de) | |
| 47 dB/m (20 MHz'de) | |
| 45 dB/m (31,25 MHz'de) | |
| 40 dB/m (62,5 MHz'de) | |
| 36 dB/m (100 MHz'de) | |
| Çapraz karışma zayıflaması (ACR) | 6,57 dB/m (1 MHz) |
| 5,64 dB/m (4 MHz'de) | |
| 5,12 dB/m (10 MHz'de) | |
| 4,89 dB/m (16 MHz'de) | |
| 4,57 dB/m (20 MHz'de) | |
| 4,34 dB/m (31,25 MHz'de) | |
| 3,77 dB/m (62,5 MHz'de) | |
| 3,31 dB/m (100 MHz'de) | |
| Ekran zayıflaması | 0,028 dB/m (1 MHz) |
| 0,06 dB/m (4 MHz'de) | |
| 0,085 dB/m (10 MHz'de) | |
| 0,115 dB/m (16 MHz'de) | |
| 0,128 dB/m (20 MHz'de) | |
| 0,162 dB/m (31,25 MHz'de) | |
| 0,23 dB/m (62,5 MHz'de) | |
| 0,29 dB/m (100 MHz'de) | |
| Ateşe dayanıklılık | VDE 0482 bölüm 265-2-1'a göre |
| IEC 332-1'e uygun | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 60 °C |
| Ürün numarası | 2744830 |
| Ambalaj birimi | 1 m |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | AF1 |
| Ürün Kodu | AF1LEA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918600501 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 40,24 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 40,24 g |
| Gümrük tarife no | 85444993 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 0,214 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45 konnektör 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45 konnektör 2744571
-
FL-PP-RJ45-SCC - Patch panel 2901642
-
FL-PP-RJ45-SC - Patch panel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patch panel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Patch panel 2901646
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Ağ izolatörü 2313931
-
FL ISOLATOR 100-RJ/SC - Ağ izolatörü 2313928
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Ağ izolatörü 2313915
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Toza karşı koruma 2832991
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Ağ kablosu 2744827
-
FL CAT5 HEAVY - Data kablosu 2744814
-
FL CAT5 FLEX CONF/ - Ağ kablosu 2744843
-
FL CAT5 TERMINAL BOX - Patch panel 2744610
-
FL CRIMPTOOL - Montaj aleti 2744869
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018