FL CAT5 FLEX CONF/
-
Ağ kablosu
2744843
CAT5-SF/UTP kablosu (J-LI02YS(ST)C H 2 x 2 x 26 AWG), hafif yük, esnek montaj kablosu 2 x 2 x 0.14 mm2, çok damarlı, ekranlı, dış kılıf: 5.75 mm ± 0.15 mm çap, iki tarafta RJ45 konnektörlü ve hazır montajlı, çapraz veya düz montaj