RAD-900-IFS - Kablosuz modül
2901540

Radioline - RS-232/485 arayüzlü 900 MHz kablosuz alıcı-verici, I/O modülleriyle genişletilebilir, RSMA (dişi) anten bağlantısı, noktadan noktaya, yıldız ve örgüsel ağlarda 250 istasyona kadar, 32 km menzil (görüş hattı), Kuzey Amerika'da kullanım

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Programlamasız hızlı ve kolay devreye alma
Trusted Wireless teknolojisi sayesinde yüksek güvenilirlik (AES şifreleme, frekans atlama yöntemi, koekzistans yönetimi)
250 cihaza kadar örgüsel ağlar
Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40 °C … +70 °C
Kablosuz arayüz için ayarlanabilir veri hızı sayesinde birkaç kilometre menzil
Entegre RS-232/RS-485 arayüzü

Sıkça Sorulan Sorular


Cihazlar, Radyo Ekipmanı Direktifinin (RED) siber güvenlik gerekliliklerini karşılıyor mu?

Madde 3.3 d,e,f ile ilgili olarak RED 2014/53/EU'nun Delegasyon Yönetmeliği 2022/30 gereklilikleri ürün için uygulanmaz.
Madde 3.3, d: Cihazların network iletişimine aktif erişimi yoktur. Network iletişimini kesintiye uğratamaz veya kaynakları sui... Daha fazla görüntüle

Madde 3.3 d,e,f ile ilgili olarak RED 2014/53/EU'nun Delegasyon Yönetmeliği 2022/30 gereklilikleri ürün için uygulanmaz.
Madde 3.3, d: Cihazların network iletişimine aktif erişimi yoktur. Network iletişimini kesintiye uğratamaz veya kaynakları suistimal edemezler. Bu nedenle, bu gereklilik cihazlar için uygulanmaz.
Madde 3.3, e: Hiçbir kişisel veri işlenmediğinden ve son kullanıcıların gizliliği etkilenmediğinden cihazlar için uygulanmaz
Madde 3.3, f: Cihazlar finansal işlemler için kullanılmadığından uygulanamaz

Daha az görüntüle