NearFi modülleri NearFi, Phoenix Contact'ın temassız gerçek zamanlı iletim teknolojisidir. Protokolden bağımsız Ethernet haberleşmesi ile tüm Ethernet protokolleri için esnek uygulama seçenekleri sunar. NearFi modülleri, gücün (100 W'a kadar) ve gerçek zamanlı Ethernet verilerinin (100 Mbps, tam çift yönlü) birkaç santimetrelik bir hava boşluğu boyunca iletilmesine olanak tanır. Bu ise endüstriyel uygulamalarda aşınmaya eğilimli bağlantıları ve kayar bilezikleri değiştirmek için bu teknolojiyi kullanmanıza imkân sağlarken yüksek maliyetli kesintileri en aza indirir.

NearFi modülleri

Avantajlarınız:

  • Temassızdır, dolayısıyla yıpranma olmaz ve bakım gerektirmez
  • Protokolden bağımsız ve gecikmesiz Ethernet gerçek zamanlı haberleşme
  • Kompakt bir muhafazada yüksek güç
  • Esnek - esnek yaklaşım seçenekleri sayesinde, montaj konusunda yüksek serbestlik derecesi
  • Muhafaza üzerinde LED halka bulunan her yönden görülebilen diyagnostik
NearFi kuplörleriyle protokolden bağımsız Ethernet iletimi

Gerçek zamanlı, protokolden bağımsız yakın saha haberleşmesi

Gerçek zamanlı Ethernet

NearFi kuplörler, Ethernet verilerini gerçek zamanlı olarak 100 Mbps'ye varan (tam çift yönlü) bir hızda iletir. Aynı zamanda, kuplörler tamamen protokolden bağımsızdır, yani tüm geleneksel Ethernet protokolleri kullanılabilir.

Hızlı cihaz başlatma özelliği, “Hızlı Başlatma” gibi uygulamaya özel fonksiyonların gerekli olduğu uygulamalarda kullanımı mümkün kılar.

Hava boşluğu üzerinden yakın saha haberleşmesi, frekans planlaması veya teknoloji uzmanlığı gerektirmez.

Endüktif güç iletimli NearFi modülleri

Otomatik akım eşitlemeli sabit güç iletimi

Endüktif güç iletimi

İlave olarak, kuplörler gücü endüktif olarak iletebilir ve dolayısıyla I/O istasyonları, switch'ler, vb. diğer nihai cihazları temasa gerek kalmadan besleyebilirler. Bir NearFi yolu üzerinden 50 W' güç iletilebilir.

İki NearFi yolunu birleştirmek suretiyle otomatik akım eşitlemeyle güç 100 W'a yükseltilebilir. Ayrıca, elektriksel olarak izole edilmiş iki voltajın (US/UA, her biri 50 W) iletimi gibi uygulamaya-özel işlevler de etkinleştirilir.

NearFi kuplör açılı bir konumda

NearFi kuplör kullanımda

Yüksek derecede montaj özgürlüğü

Standart bağlantı çözümlerinin aksine, NearFi kuplörler herhangi bir yönden birbirine bakacak ve dahası birbirine göre dönecek şekilde yerleştirilebilir. İlave olarak, kuplörlerin tam olarak birbirine zıt şekilde yerleştirilmesi gerekmez, ancak birbirlerine belirli bir sapma veya teğetsel açı ile bakabilirler.

Kuplörler, üniversal montaj seçenekleri ile esnek şekilde monte edilebilir. M5 vidalar kullanarak veya M6 vidalarla iç diş üzerinden montaj flanşı yoluyla monte edilebilirler.

Avantajınız: iki bağımsız sistem parçasının mekanik hareketi için daha küçük hassasiyet derecesi gereklidir.

Çok yönlü görsel sinyalizasyonlu NearFi kuplöre bir göz atalım

Hızlı diyagnostik için çok yönlü LED halkalı primer ve sekonder kuplörler

Kolay devreye alma ve diyagnostik

Prensip olarak, iletim için daima iki cihaz gereklidir: Bir esas kuplör ve bir uzak kuplör. Kuplörlerin konfigüre edilmesi gerekmez ve kullanımları bir konnektör kadar kolaydır. Entegre bir hizalama aracı vasıtasıyla, cihazlar uygun şekilde bağlandığında bir sinyal verilir.

Parlak LED’lerle çok yönlü görsel sinyalizasyon, tüm uzaysal yönlerde kuplaj bağlantısının işletime hazırlığını görüntüler.

Toz ve kir bulunan ortamda kullanılan NearFi kuplör

Sağlam ve çok yönlü kullanım

Toza ve kire karşı dayanıklılık

Yer ve hareket kısıtlamaları, titreşim, toz, kirlilik, dönme ve sık tekrarlanan temas nedeniyle geleneksel bağlantı teknolojisinin kendi sınırlarına ulaştığı durumlarda, NearFi, birkaç santimetrelik bir hava boşluğu üzerinden aşınmasız haberleşme sağlar. Ayrıca cam, plastik ve ahşap gibi metal dışı malzemelerden iletimin de mümkün olması çeşitli uygulama imkânlarına yol açmaktadır.

Sağlam IP66 muhafazası sayesinde NearFi kuplörlerini zorlu ortamlarda kullanabilirsiniz. Ethernet ve güç için M12 bağlantısı, Duo konturu sayesinde vidalı bir bağlantıyla veya M12 PUSH-PULL hızlı bağlantı teknolojisi ile hızlı ve kolay bir şekilde yapılır.

Avantajınız: uygulamada evrensel .

NearFi kuplörü ve çok sayıda ödül logosu

Çok ödüllü teknoloji

NearFi kuplörleri, yakın alan aralığında temassız güç ve veri iletiminde yeni standartlar belirler. Bu kuplörler, şimdiden önde gelen uluslararası ticaret dergilerinden çeşitli ödüller ve Hermes Ödülü gibi prestijli sektör ödülleri aldılar.

Ödüller, NearFi kuplörlerinin endüstriyel uygulamalar için sunduğu yenilikçi performansın ve teknolojik ilerlemenin altını çiziyor. Ayrıca teknolojinin yüksek kalitesini ve gelecekteki güvenliğini de temsil etmektedirler.

NearFi kuplörlerin tipik uygulama alanları

Otomobil fabrikasındaki robotlar
Döner tabla
İş parçası taşıyıcıları
Otomatik kılavuzlu araç sistemleri (AGVS)
Otomobil fabrikasındaki robotlar

Robotlar üzerindeki takım değiştirme gibi yoğun bakım gerektiren uygulamalarda, aşınmaya eğilimli ve yoğun bakım gerektiren bağlantıları NearFi kuplörler ile kolayca değiştirebilirsiniz, bu sayede duruş süresi maliyetleri asgariye düşürülür.

Robotlar için kullanım örneğini indirin
Döner tabla

NearFi kuplörlerini kullanarak hareketli veya dönen sistem parçalarıyla temassız iletişim kurun ve arızalı konnektörler veya parazite duyarlı bilezikler nedeniyle üretimin durma sürelerini önleyin.

Döner tablalar için kullanım örneğini indirin
İş parçası taşıyıcıları

İş parçası taşıyıcısı ile üretim istasyonu arasında temassız iletim için aşınmaya eğilimli ve bakım gerektiren konnektörlerin yerine NearFi kuplörlerini kullanın.

İş parçası taşıyıcıları için kullanım örneğini indirin
Otomatik kılavuzlu araç sistemleri (AGVS)

NearFi kuplörlerini otomatik kılavuzlu araç sisteminize (AGVS) hızlı ve kolay bir şekilde kurun ve güvenlikle ilgili verileri AGVS ile üretim istasyonu arasında temassız olarak iletin.

Otomatik kılavuzlu araç sistemleri için kullanım örneğini indirin