ANT-OMNI-2459-02 - Anten
2701408

Kontrol panosu montajı için çok yönlü anten, frekans bandı: 2,4 GHz / 5 GHz, kazanç: 2,5 dBi / 5 dBi, koruma sınıfı: IP68, bağlantı: N (erkek)

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

2,4 GHz veya 5 GHz ile serbest mobil veya sabit uygulamalar için idealdir