Güvenlik ekipmanı
FL MGUARD 4305
-
Router
1357875
Security-Router seri, 5 RJ45 portları (WAN, 3x LAN, DMZ (XF5)) 10/100/1000 Mbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Ortam sıcaklığı (çalışma): -40 °C ... 60 °C, Besleme gerilim aralığı: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, IEC 62443-4-1 uyarınca sertifikalı geliştirme süreci, IEC 62443-4-2 uyarınca sertifikalandırılmış ürün, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır, Tam işlev kapsamına sahip konfigüre edilebilir durum denetim güvenlik duvarı, IEC 61784-3-3 uyarınca PROFIsafe için güvenli izolasyon, kullanıcı güvenlik duvarı, koşullu güvenlik duvarı, kural setleri
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
BSH
Onay kimliği: BSH 1122DNV
Onay kimliği: TAA0000382Cybersecurity Certificate
Onay kimliği: 968 CSP 1029.00 25cULus Listed
Onay kimliği: E366272Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Merkezi yönetim aracı
Maksimum güvenlik
Maksimum performans
IT ve OT güvenlik entegrasyonu
mGuard güvenlik teknolojisi