FL MGUARD 2102 - Router
1357828

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Security-Router seri, 2 RJ45 port 10/100/1000 Mbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Ortam sıcaklığı (çalışma): -20 °C ... 60 °C, Besleme gerilim aralığı: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, IEC 62443-4-2 uyarınca sertifikalandırılmış ürün, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Merkezi yönetim aracı
Maksimum performans
Maksimum güvenlik
Maksimum güvenlik ile uzaktan bakım
mGuard güvenlik teknolojisi