Güvenlik uzaktan bakım ağ yönlendiricisi
FL MGUARD 2105
-
Router
1357850
Security-Router seri, 5 RJ45 port 10/100/1000 Mbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Ortam sıcaklığı (çalışma): -20 °C ... 60 °C, Besleme gerilim aralığı: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, 4 portlu yönetilmeyen switch, IEC 62443-4-1 uyarınca sertifikalı geliştirme süreci, IEC 62443-4-2 uyarınca sertifikalandırılmış ürün, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır, Basit durum denetim güvenlik duvarı, IEC 61784-3-3 uyarınca PROFIsafe için güvenli izolasyon
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Cybersecurity Certificate
Onay kimliği: 968 CSP 1029.00 25cULus Listed
Onay kimliği: E366272Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Merkezi yönetim aracı
Maksimum performans
Maksimum güvenlik
Maksimum güvenlik ile uzaktan bakım
mGuard güvenlik teknolojisi