CELLULINK 2401-4G EU M25
-
Router
1503433
Endüstriyel 4G dış mekân router, CAT1, 10 Mbit/s, entegre edilmiş 1x1 SISO antenler, AB cihazı, 2G'ye geri dönüş, direğe montaj, aksesuarlarla panel montajı, 1 RJ45 portu (PoE In), NAT, çift SIM, eSIM için hazır, GNSS, IP66/IP69K, IK10, IEC 62443-4-1 uyarınca sertifikalı geliştirme süreci, IEC 62443-4-2 uyarınca sertifikalı ürün
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Sıkça Sorulan Sorular
"eSIM ready" ne anlama geliyor?
Tüm cihazlar bir eUICC ile donatılmıştır. ESIM/eUICC, bir yazılım güncellemesinden sonra kullanılabilir.
Cellulink cihazları bir VPN tüneli oluşturabilir mi?
Hayır, Cellulink cihazları VPN işlevine sahip değildir. Özellikle cihaz uzakta ve halka açık alanlara monte edildiğinde, uygulamanız ile cihazın montaj konumu arasındaki şifrelenmemiş iletişim, saldırı için bir hedef haline gelir. Uygulamanız her zam... Daha fazla görüntüle
Hayır, Cellulink cihazları VPN işlevine sahip değildir. Özellikle cihaz uzakta ve halka açık alanlara monte edildiğinde, uygulamanız ile cihazın montaj konumu arasındaki şifrelenmemiş iletişim, saldırı için bir hedef haline gelir. Uygulamanız her zaman uçtan uca şifrelenmiş olmalıdır. Bunun için PLCnext Control gibi VPN özellikli kontrolör veya mGuard ürün gamındaki gibi bir güvenlik ekipmanı kullanın. Bulut veya web sunucuları ile gerçekleştirilen normal İnternet iletişimi zaten şifrelenmiş olmalıdır. Bunun için örneğin TLS şifreleme (HTTPS, MQTTS) kullanın. Cellulink'te VPN işlevi artık gerekli olmaz. Hala VPN işlevine sahip hücresel router'a ihtiyacınız varsa, TC ROUTER ürün gamını kullanın.
Daha az görüntüleCellulink cihazları enerji tasarrufu moduna sahip mi?
Cihazlar enerji tasarrufu moduna sahip değildir. Bununla birlikte, web tabanlı yönetim veya bir API aracılığıyla hücresel modülü kapatabilirsiniz. Bu, cihazın enerji tüketimini önemli ölçüde azaltır. Bu durumda hücresel şebeke üzerinden iletişim kurm... Daha fazla görüntüle
Cihazlar enerji tasarrufu moduna sahip değildir. Bununla birlikte, web tabanlı yönetim veya bir API aracılığıyla hücresel modülü kapatabilirsiniz. Bu, cihazın enerji tüketimini önemli ölçüde azaltır. Bu durumda hücresel şebeke üzerinden iletişim kurmak artık mümkün değildir.
Cihazı tamamen kapatarak maksimum enerji tasarrufu elde edebilirsiniz. Örneğin kontrolör, PoE beslemesini röle aracılığıyla kontrol edebilir. Cihazın başlatılması ve hücresel şebekeye kaydedilmesinin biraz zaman alacağını lütfen unutmayın.
Cihaz güç ile nasıl beslenir?
M40 versiyonunun aksine, M25 versiyonunu DC gerilimle besleyemezsiniz. M25 versiyonuna Ethernet kablosu üzerinden güç sağlanır. Bunun için 802.3af uyarınca PoE veya pasif PoE kullanabilirsiniz.