FL ISOLATOR 100-M12 demiryolu endüstrisinde kullanım için özel olarak geliştirilmiştir. M12 bağlantı teknolojisi ve opsiyonel duvara montaj özellikleri ile bu izolatör esnek şekilde kullanılabilir.
FL ISOLATOR 100-M12
-
Ağ izolatörü
2902985
Ethernet ağlarında elektriksel yalıtım sağlamaya yönelik pasif ağ izolatörü. Ethernet cihazlarını 4 kV'a kadar potansiyel farklara karşı koruma için. 100 Mbps'e kadar geçiş hızları için kullanılabilir. İki M12 soket (D-kodlanmış) üzerinden Ethernet bağlantısı.
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Ürün tipi | Ağ izolatörü |
| MTTF | 18372 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %21) |
| 13381 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %34,25) | |
| 3348 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %100) | |
| MTBF | 38062 Yıl (Telcordia standardı, 25°C sıcaklık, %21 işletme çevrimi (haftada 5 gün, günde 8 saat)) |
| 12264 Yıl (Telcordia standardı, 40°C sıcaklık, 34.25 % işletme çevrimi (haftada 5 gün, günde 12 saat)) |
| Elektriksel izolasyon | Port X1//port X2 |
| İzolasyon gerilimi giriş/çıkış | 250 Vrms |
| Test gerilimi data arayüzü/data arayüzü | 4 kV AC (50 Hz, 1 dk) |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | pasif modül, güç kaynağı gerekmez |
| Sinyal | Ethernet |
| PROFINET | |
| Veri: Ethernet arabirimi, IEEE 802.3 uyarınca 10/100Base T(X) | |
| Seri iletim hızı | 10/100 Mbps |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, D-kodlu (dişi) |
| Kanal sayısı | 1 |
| Sıkma torku | ≤ 2 Nm |
| İletim uzunluğu | ≤ 100 m (Her iki port üzerinden toplam uzunluk (veri hızına ve kullanılan kabloya bağlıdır)) |
| Desteklenen protokoller | IPv4 ve IPv6 için şeffaf protokol |
| Veri: Ethernet arabirimi, IEEE 802.3 uyarınca 10/100Base T(X) | |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, D-kodlu (dişi) |
| Kanal sayısı | 1 |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 66 mm |
| Yükseklik | 91 mm |
| Derinlik | 34 mm |
| Renk (Muhafaza) | siyah (RAL 9005) |
| Malzeme (Muhafaza) | Polikarbonat |
| Malzeme (Alt kısım) | PC-ABS |
| Ekranlama | koruyucu toprak bağlantısı yok (PE) |
| her iki ekran bağlantısı arasında kapasitif izolasyon |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | İşletim: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, XYZ yönünde |
| IEC 61373, EN 61373'e göre titreşime karşı dayanım | İşletim: Kategori 1, Sınıf B |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | İşletim: 15g, 11 ms periyot, yarım sinüs şok darbesi |
| Depolama/taşıma: 30g, 18 msn periyot, yarım sinüs şok darbesi |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP54 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 75 °C (10 dak.süreyle 85°C; bundan sonra fonksiyon için artık garanti verilemez - cihazı kontrol edin) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 75 °C |
| Rakım | ≤ 5000 m (Sınırlamalar için, deniz seviyesinden yüksekliğe göre işletime ilişkin üretici beyannamesine bakın) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| Aşındırıcı gaz testi | |
| Tanımlama | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Parazit yayılımı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| DIN 55011'e göre radyo parazit gerilimi | Sınıf B, uygulama alanı: Endüstri ve konut |
| DIN 55011'e göre yayılan radyo parazit gerilimi | Sınıf B, uygulama alanı: Endüstri ve konut |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 50121 ve EN 50155 (tren yolu uygulamaları için) |
| IEC 60571 | |
| IEC 62368 | |
| SELV EN 50153 standardına uygun |
| Montaj tipi | Duvara montaj |
| Ürün numarası | 2902985 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC332 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356727815 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 135,85 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 94,91 g |
| Gümrük tarife no | 85176990 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27240692 |
| ECLASS-15.0 | 27240692 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS: 3147-75-9) | |
| SCIP | 257db5f4-4a92-404c-98c8-d7c6247b368d |
Uyumlu Ürünler
-
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Ağ izolatörü 2313915
-
PP-RJ-RJ - Patch panel 2703015
-
PP-RJ-SC - Patch panel 2703016
-
PP-RJ-SCC - Patch panel 2703018
-
PP-RJ-IDC - Patch panel 2703019
-
PP-RJ-RJ-F - Patch panel 2703020
-
PP-RJ-SC-F - Patch panel 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - Patch panel 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - Patch panel 2703023
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patch panel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45-B - Patch panel 2904933
-
FL EPA RMS - DIN ray adaptörü 2701133
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4RC - Ağ kablosu 1407369
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - Ağ kablosu 1407361
Avantajlarınız
Güç kaynağı gerekmez
4 kV'a kadar dielektrik dayanım
Sürekli izolasyon gerilimi 250 VRMS
Kaplanmış PCB sayesinde özellikle ağır endüstriyel ortamların agresif etkilerine karşı korumalı
EN 50155 ve EN 50121'e uygun olarak demiryolu uygulamaları için onaylı
Duvara montaj
-40 °C ... +75 °C geniş sıcaklık aralığı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018