PP-RJ-RJ-F - Patch panel
2703020

Bağlantı paneli, iki RJ45 jak, CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN ray adaptörü, IP20, ekran akımı izleme, aşırı gerilim koruması

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

10/100/1000 Mbps
-40 °C ... +75 °C geniş sıcaklık aralığı
Yüksek sistem kullanılabilirliğini güvence altına almak için entegre aşırı gerilim koruması
Görsel gösterge ile ekran akımı izleme
DNV GL uyarınca gemi yapımı onayı
IEEE 802.3bt, tip 4 uyarınca PoE-uyumlu