Ethernet patch paneller, saha ve kontrol panosu kablolaması arasında hızlı ve kolay bağlantı sağlar. Pasif sonlandırma panelleri RJ45 konnektörlerin sahada montajı için elverişli bir alternatif sunar.
FL-PP-RJ45/RJ45-B
-
Patch panel
2904933
Patch panel, ince tasarım genişliği, genişletilmiş sıcaklık aralığı, iki RJ45 jak, 1:1 atama, çok yönlü ekran, CAT5, 10/100/1000 Mbps, DIN ray adaptörü, IP20
Ürün Ayrıntıları
Uygulamaya yönelik not | |
Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
Ürün tipi | Dağıtım panosu |
Veri: Ethernet arabirimi, IEEE 802.3 uyarınca 10/100/1000Base-T(X) | |
Seri iletim hızı | 10/100 Mbps |
Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör |
Bağlantı yöntemine ilişkin not | CAT5 |
Kanal sayısı | 1 |
Pin ataması | 1:1 |
İletim uzunluğu | 100 m (patch kabloları dahil) |
Veri: Ethernet arabirimi, IEEE 802.3 uyarınca 10/100/1000Base-T(X) | |
Bağlantı yöntemi | RJ45 CAT5 |
Kanal sayısı | 1 |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 22,5 mm |
Yükseklik | 78 mm |
Derinlik | 44 mm |
Renk (Muhafaza) | yeşil (RAL 6021) |
Malzeme (Muhafaza) | PA 6.6-FR |
Kablo empedansı | 100 Ω |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | ≤ 2500 |
EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | : 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, XYZ yönünde |
Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | : 25g, 11 ms periyot, yarı sinüs şok darbe |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -40 °C ... 85 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | 25 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
Aşındırıcı gaz testi | |
Tanımlama | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Ürün numarası | 2904933 |
Ambalaj birimi | 10 pc |
Minimum sipariş miktarı | 10 pc |
Satış Kodu | DNC |
Ürün Kodu | DNC331 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356900836 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 40,43 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 40 g |
Gümrük tarife no | 85366990 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170112 |
ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001128 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Ağ izolatörü 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Ağ izolatörü 2313915
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patch kablosu 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch kablosu 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch kablosu 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patch kablosu 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch kablosu 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patch kablosu 2832292
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Soyma aleti 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 konnektör 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45 konnektör 1658008
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Patch kablosu 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Patch kablosu 1112820
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 konnektör 1658435
-
FL DIN RA - DIN ray adaptörü 2891053
-
PP-RJ-RJ - Patch panel 2703015
-
PP-RJ-RJ-F - Patch panel 2703020
Avantajlarınız
CAT5e
DIN rayına montaj
10/100 Mbps
RJ45 kablosu için kolay ve uygun bir uzatma
1:1 Bağlantı
Genişletilmiş sıcaklık aralığı (-40 °C ... 85 °C)
IEEE 802.3bt, tip 4 uyarınca PoE-uyumlu
İnce tasarım
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018