PP-RJ-SC-F - Patch panel
2703021

Bağlantı paneli, vidalı klemenslerde RJ45 jak, CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN ray adaptörü, IP20, gergi kilidi ile ekran teması, ekran akımı izleme, aşırı gerilim koruması

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

10/100/1000 Mbps
-40 °C ... +75 °C geniş sıcaklık aralığı
Hızlı saha kablosu bağlantısı
Kablaj boşluğu ön panel kapağı ile kapatılmıştır
Gergi kilidi ile aletsiz ekran kontağı
Yüksek sistem kullanılabilirliğini güvence altına almak için entegre aşırı gerilim koruması
Görsel gösterge ile ekran akımı izleme
DNV GL uyarınca gemi yapımı onayı
IEEE 802.3bt, tip 4 uyarınca PoE-uyumlu