PoE splitter'lar Veri ve enerjiyi yerel olarak ayırın. FL PD 1001PoE splitter, PoE arayüzü olmadan WLAN veya Bluetooth erişim noktaları, kontrolörler, I/O istasyonları gibi nihai cihazları PoE arayüzüne kolayca bağlamanızı sağlar. Splitter enerji ve veriyi yerel olarak ayırır. Bu, PoE özelliği olmayan cihazlar için bile uzak istasyonlara kolay ve düşük maliyetli kurulum imkânı sağlar.
Avantajlarınız
- Çıkış portları yukarı ve aşağı yönlü bakabildiği için düz kontrol panolarında kullanılabilir
- Geniş bir sıcaklık aralığında çok uzak istasyonlarda kullanılabilir
- Gigabit iletimi ve PoE ve PoE+ desteği ile çok yönlü kullanım
Metal gövde ve geniş sıcaklık aralığı, zorlu koşullarda kullanım sağlar
Kompakt ve sağlam tasarım
Metal gövdesi ve genişletilmiş sıcaklık aralığı sayesinde FL PD 1001T GT Power over Ethernet splitter, zorlu ortamlarda ve uzak istasyonlarda kullanım için uygundur.
İnce tasarımı ve hem yukarı hem de aşağı doğru bakan port çıkışları kolay monte edilebileceği anlamına gelir.
PoE, kontrolörler ve WLAN erişim noktaları gibi uzak Ethernet nihai cihazlarına gerilim ve akım sağlayabilir
Güçlü ve esnek kullanım
Gigabit ve Hızlı Ethernet desteği ile PoE splitter herhangi bir iletim hızında kullanılabilir. Ayrıca switch PoE (IEEE 802.3af) ve PoE+ (IEEE 802.3at) desteği sunar. 24 V DC'lik bir besleme ve girişe bağlı olarak çıkışta 25 W'a kadar bir güç mevcuttur. Bu, geniş bir yelpazede Ethernet cihazıları için çok sayıda uygulama senaryosu sağlar. Ayrıca, çıkış gerilimi ve besleme için LED diyagnostik özelliğine sahiptir.
Veri iletimiyle etkileşmediğinden PoE splitter tüm otomasyon protokollerinde kullanılabilir.
PoE splitter'lerine genel bakış
|
|
|
|---|---|
| PD 1000 PoE splitter'ler | |
| İletim hızı | 10/100/1000 Mbps |
| Güç kaynağı | PoE/PoE+ (48 V DC) üzerinden |
| Sıcaklık aralığı | -40°C ... +70°C |
| Koruma derecesi | IP20 |
| Çıkış gerilimi | 24 V DC |
| Onaylar | - |
| Ürün listesine git |