PoE enjektörü, 60 W, vidalı klemenslerde RJ45 soket, 10/100/1000 Mbps, DIN rayı montajı, IP20, potansiyel ayırma, gergi kilidi ile blendaj kontağı, blendaj akımı izleme, aşırı gerilim koruması
Ağ kurulumu – patch panelleri, PoE dağıtıcılar ve ağ izolatörlerinden SFP modüllerine kadar
Tüm ağı kendiniz kurun – size yardım etmekten memnun oluruz. Bakır, fiber optik veya hızlı konnektörler – Phoenix Contact, esnek yerinde kurulum için patch panelleri, PoE enjektörleri, PoE dağıtıcılar, izolatörler ve yedek modüller gibi gerekli tüm komponentleri size temin edecektir.
PoE enjektörü, 60 W, iki RJ45 soket, 10/100/1000 Mbps, DIN rayı montajı, IP20, -40°C ... 75°C'lik genişletilmiş sıcaklık aralığı, potansiyel ayırma
FL PANEL ADAPTER 40, 40 mm genişliğindeki ürünlerin herhangi bir yönde saca gömme montajına izin verecek şekilde tasarlanmıştır.
FL 4800E switch'leri için montaj kiti IEC 61850-3'ün yüksek darbe ve titreşim koşullarını karşılar.
1310 nm dalga boyu ile 10 km'e kadar iletim için Gigabit SFP modülü
Güç ve verinin IEEE 802.3af ve at uyarınca ayırılması için Ethernet splitter (PD) üzerinden Factoryline Power, konfigürasyon gerekmez, 10, 100, 1000 Mbps ağlarda kullanılabilir, 24 V DC çıkış gerilimi
PoE enjektörü, 30 W, IDC klemenslerde RJ45 soket, 10/100/1000 Mbps, DIN rayı montajı, IP20, potansiyel ayırma, gergi kilidi ile blendaj kontağı, blendaj akımı izleme, aşırı gerilim koruması
Bağlantı paneli, vidalı klemenslerde RJ45 jak, CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN ray adaptörü, IP20, gergi kilidi ile ekran teması
100 m uzaklığa kadar iletim için Gigabit SFP modülü.
Tek bir cihaz paylaşımı ve set-up'ı için cihaz ayarlarının değiştirilebilir konfigürasyon hafızası.
Patch panelleri kontrol panosu ve saha arasında güvenli bir bağlantıyı garanti eder
Ethernet patch paneller Hızlı güvenli bağlantı
Ethernet patch paneller, saha ve kontrol panosu kablolaması arasında hızlı ve kolay bağlantı sağlar. Kapalı bir kablolama alanında, IDC, Push-in veya vidalı bağlantı saha kablosunun montajını basitleştirir.
Kablo ekranı aletsiz hızlı ve kolay şekilde bağlanabilir - gerginlik giderme aynı anda sağlanır. Bu, montajda büyük zaman kazandırır.
Opsiyon olarak bu arayüz modülleri aşırı gerilim korumalı ve ekran akımı izlemeli olarak da mevcuttur.
PoE enjektörleri networkünüze güvenilir veri ve elektrik sağlar
PoE enjektörler Güvenilir ve kolay besleme
Power over Ethernet (PoE) enjektörleri, kameralar gibi uzaktaki Ethernet cihazlarını veri ve elektrik ile ortak bir kablo üzerinden beslemek için kullanılabilir. Kompakt bağımsız çözüm, 60 watt'a kadar çeşitli performans sınıflarında mevcuttur.
PoE enjektörleri, RJ45 jakına ek olarak saha kablosu ve entegre aşırı gerilim koruması için alternatif bağlantı teknolojilerine sahiptir. Bu, bağlı uç cihazları korur ve dolayısıyla sistem sürekliliğini arttırır.
PoE ayırıcı enerji ve veriyi yerel olarak ayırır.
PoE ayırıcılar Veri ve enerjiyi yerel olarak ayırın
Power over Ethernet ayırıcılar PoE olmayan nihai cihazlarını uzak istasyonlara kolay ve uygun maliyetli şekilde kurmanızı sağlar. WLAN veya Bluetooth erişim noktaları, kontrol cihazları, I/O istasyonları vb. için PoE ayırıcı, verileri ve enerjiyi yerel olarak ayırır ve bunları ayrı olarak kullanıma sunar. Bu şekilde, PoE-yetenekli olmayan network bileşenleri için bile maliyet avantajlarından ve PoE çözümünün kolay kablolanmasından yararlanırsınız.
Network izolatörleri uç cihazlarınızı korur
Network izolatörleri Network'ün elektriksel izolasyonu için
Endüstriyel ortamlarda potansiyel farkları parazitsiz veri iletimi için sürekli bir sorun teşkil etmektedir. FL ISOLATOR, bakır-esaslı Ethernet network'lerinde elektriksel izolasyon için kullanılır.
4 kV'a kadar yüksek kaliteli izolasyon ile Ethernet cihaz ve arayüzlerinizi koruyabilirsiniz. Bu da parazitlere dayanımı önemli ölçüde artırır.
FL ISOLATOR opsiyon olarak M12 bağlantı teknolojili ve duvara monte gövdeli olarak da temin edilebilir.
Esnek fiberglas iletim için SFP modülleri
SFP modülleri Fiberglas teknolojisinin esnek kullanımı
SFP (small form-factor pluggable) modülleri Ethernet Switch'lerinizin SFP portlarını esnek kullanabilmenizi sağlar. İster tek modlu veya çok modlu iletim, ister Hızlı Ethernet veya Gigabit, Phoenix Contact uygulamanız için uygun SFP modüllerini sunar:
- Bakır veya FO iletim (tek modlu veya çok modlu)
- 80 km'ye kadar iletim mesafeleri
- WDM teknolojili tekli fiber iletim
- 100 Mbps ve 1000 Mbps
- SFP slotlu tüm Phoenix Contact switch'lerinde kullanılabilir