Ağ kurulumu – Bağlantı panelleri ve ağ izolatörlerinden SFP modüllerine kadar

Ağ kurulumu – patch panelleri, PoE dağıtıcılar ve ağ izolatörlerinden SFP modüllerine kadar

Tüm ağı kendiniz kurun – size yardım etmekten memnun oluruz. Bakır, fiber optik veya hızlı konnektörler – Phoenix Contact, esnek yerinde kurulum için patch panelleri, PoE enjektörleri, PoE dağıtıcılar, izolatörler ve yedek modüller gibi gerekli tüm komponentleri size temin edecektir.

Go to Product Detail Page for item 2703011
INJ 2101-T - Enjektör
INJ 2101-T - Enjektör
2703011

PoE enjektörü, 30 W, vidalı klemenslerde RJ45 soket, 10/100/1000 Mbps, DIN rayı montajı, IP20, potansiyel ayırma, gergi kilidi ile blendaj kontağı, blendaj akımı izleme, aşırı gerilim koruması

Tek DIN rayında üç Ethernet patch paneli

Patch panelleri kontrol panosu ve saha arasında güvenli bir bağlantıyı garanti eder

Ethernet patch paneller Hızlı güvenli bağlantı

Ethernet patch paneller, saha ve kontrol panosu kablolaması arasında hızlı ve kolay bağlantı sağlar. Kapalı bir kablolama alanında, IDC, Push-in veya vidalı bağlantı saha kablosunun montajını basitleştirir.

Kablo ekranı aletsiz hızlı ve kolay şekilde bağlanabilir - gerginlik giderme aynı anda sağlanır. Bu, montajda büyük zaman kazandırır.

Opsiyon olarak bu arayüz modülleri aşırı gerilim korumalı ve ekran akımı izlemeli olarak da mevcuttur.

PoE enjektörleri: Güvenilir ve basit besleme

PoE enjektörleri networkünüze güvenilir veri ve elektrik sağlar

PoE enjektörler Güvenilir ve kolay besleme

Power over Ethernet (PoE) enjektörleri, kameralar gibi uzaktaki Ethernet cihazlarını veri ve elektrik ile ortak bir kablo üzerinden beslemek için kullanılabilir. Kompakt bağımsız çözüm, 60 watt'a kadar çeşitli performans sınıflarında mevcuttur.

PoE enjektörleri, RJ45 jakına ek olarak saha kablosu ve entegre aşırı gerilim koruması için alternatif bağlantı teknolojilerine sahiptir. Bu, bağlı uç cihazları korur ve dolayısıyla sistem sürekliliğini arttırır.

FL PD1001 Power over Ethernet ayırıcı

PoE ayırıcı enerji ve veriyi yerel olarak ayırır.

PoE ayırıcılar Veri ve enerjiyi yerel olarak ayırın

Power over Ethernet ayırıcılar PoE olmayan nihai cihazlarını uzak istasyonlara kolay ve uygun maliyetli şekilde kurmanızı sağlar. WLAN veya Bluetooth erişim noktaları, kontrol cihazları, I/O istasyonları vb. için PoE ayırıcı, verileri ve enerjiyi yerel olarak ayırır ve bunları ayrı olarak kullanıma sunar. Bu şekilde, PoE-yetenekli olmayan network bileşenleri için bile maliyet avantajlarından ve PoE çözümünün kolay kablolanmasından yararlanırsınız.

Networkün elektriksel izolasyonu için network izolatörleri

Network izolatörleri uç cihazlarınızı korur

Network izolatörleri Network'ün elektriksel izolasyonu için

Endüstriyel ortamlarda potansiyel farkları parazitsiz veri iletimi için sürekli bir sorun teşkil etmektedir. FL ISOLATOR, bakır-esaslı Ethernet network'lerinde elektriksel izolasyon için kullanılır.

4 kV'a kadar yüksek kaliteli izolasyon ile Ethernet cihaz ve arayüzlerinizi koruyabilirsiniz. Bu da parazitlere dayanımı önemli ölçüde artırır.

FL ISOLATOR opsiyon olarak M12 bağlantı teknolojili ve duvara monte gövdeli olarak da temin edilebilir.

SFP modülleri: Fiberglas teknolojisinin esnek kullanımı

Esnek fiberglas iletim için SFP modülleri

SFP modülleri Fiberglas teknolojisinin esnek kullanımı

SFP (small form-factor pluggable) modülleri Ethernet Switch'lerinizin SFP portlarını esnek kullanabilmenizi sağlar. İster tek modlu veya çok modlu iletim, ister Hızlı Ethernet veya Gigabit, Phoenix Contact uygulamanız için uygun SFP modüllerini sunar:

  • Bakır veya FO iletim (tek modlu veya çok modlu)
  • 80 km'ye kadar iletim mesafeleri
  • WDM teknolojili tekli fiber iletim
  • 100 Mbps ve 1000 Mbps
  • SFP slotlu tüm Phoenix Contact switch'lerinde kullanılabilir