INJ 1100-T - Enjektör
2703009

PoE enjektörü, 30 W, iki RJ45 soket, 10/100/1000 Mbps, DIN rayı montajı, IP20, -40°C ... 75°C'lik genişletilmiş sıcaklık aralığı, potansiyel ayırma

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

-40 °C ... +75 °C geniş sıcaklık aralığı
18 V DC ... 57 V DC genişletilmiş besleme gerilimi aralığı
PoE tarafındaki kısa devrelere karşı koruma için dahili güç kaynağının elektriksel izolasyonu
10/100/1000 Mbps