60 kutuplu ana konnektör ve besleme gerilimi için 40 kutuplu genişleme konnektörü, -Diyagnostik, -Konfigürasyon, DPM arabirimi, Hafıza genişletme için
Genişlik
50 mm
Uzunluk
70 mm
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
0 °C ... 70 °C
Ürün numarası
2812209
Ambalaj birimi
1 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
DRE
Ürün Kodu
DRECAA
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918913991
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
40,367 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
40,367 g
Gümrük tarife no
85389091
Menşe ülke
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27242605
ECLASS-15.0
27242605
ETIM
ETIM 10.0
EC001601
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
cULus Onaylı
Onay kimliği: E140324
EU RoHS
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar
Evet
Bilinen Muafiyetler Dahilinde
7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.