IEC 61850-3 standardına (Ortam koşulları) göre geliştirilmiştir
FL SWITCH EP7200-24GSFP-RED-HV
-
Industrial Ethernet Switch
1688992
Yönetilebilir switch, 100/1000 Mbps hıza sahip 24 adet SFP portu, 4 adet gigabit HSR/PRP kombo portu (10/100/1000 Mbps RJ45 bağlantısı, 100/1000 Mbps SFP bağlantısı), çalışma sıcaklığı: -40 °C ... +85 °C, besleme: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC (nominal)
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Genişlik | 443,56 mm |
Yükseklik | 44,2 mm |
Derinlik | 414,95 mm |
Uygulamaya yönelik not | |
Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
Renk | gri |
Muhafaza malzemesi | Metal |
Montaj tipi | Raka montaj |
Montaj tipi | Rak montaj, aparatlar dahil |
HSR/PRP Kombo Portlar | |
Bağlantı yöntemi | SFP/RJ45 |
Bağlantı yöntemine ilişkin not | Otomatik müzakere ve autocrossing |
İletim hızı | 10/100/1000 MBit/s |
100/1000 MBit/s | |
İletim fiziği | Bakır |
İletim uzunluğu | 100 m (segment başına) |
Kanal sayısı | 4 (Kombo portlar) |
Ethernet (SFP) | |
Bağlantı yöntemi | SFP |
İletim hızı | 1000/10,000 Mbps (full duplex) |
İletim fiziği | SFP modüle bağlı olarak |
Kanal sayısı | 24 (SFP portlar) |
Dijital: | |
Çıkış ismi | Alarm röle çıkışı: 24 V DC, 1 A maksimum |
Ürün tipi | Anahtar |
Ürün gamı | Managed Switch EP7000 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Anahtar fonksiyonları | |
Sinyal kontağı kontrol gerilimi | 24 V DC |
Sinyal kontağı kontrol akımı | 1 A |
MAC adres tablosu | 16k |
Durum ve diyagnostik göstergeleri | LED'ler: GÜÇ, HATA, Bağlantı durumu |
Lokal diyagnostikler | PS1, PS2 Besleme gerilimi yeşil LED |
Alarm Alarm sinyali Kırmızı LED | |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 50 W |
Besleme | |
Besleme gerilim aralığı | 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC |
Fonksiyon | |
Sinyal kontağı kontrol gerilimi | 24 V DC |
Sinyal kontağı kontrol akımı | 1 A |
Bağlantı teknolojisi | |
Bağlantı adı | Güç kaynağı |
Güç kaynağı | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C (85 °C sıcaklıkta 16 saat tip testine tabi tutulmuştur) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğuşmasız) |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
Standart tanımlama | Ortam koşulları |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61850-3 |
IEEE 1613 |
Uygunluk/Onaylar | |
Uygunluk | CE uyumu |
Parazite dayanıklılık | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
Durum göstergesi | LED'ler: GÜÇ, HATA, Bağlantı durumu |
Ürün numarası | 1688992 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Minimum sipariş miktarı | 1 pc |
Ürün Kodu | DNN511 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4067923249127 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 9.050 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 6.100 g |
Menşe ülke | CA |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CAS: 872-50-4) |
N,N-dimethylacetamide (CAS: 127-19-5) | |
1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS: 110-71-4) | |
Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS: Uygulanabilir Değil) | |
Lead titanium zirconium oxide (CAS: 12626-81-2) | |
Lead titanium trioxide (CAS: 12060-00-3) | |
4,4'-isopropylidenediphenol (CAS: 80-05-7) | |
Terphenyl, hydrogenated (CAS: 61788-32-7) | |
Lead (CAS: 7439-92-1) | |
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS: 71868-10-5) |
Avantajlarınız
Ağ yapısı IEC 61850'ye göre
IEEE 1613
Layer 2 ve Lite Layer 3 fonksiyonları
32 portlu rak montajlı switch
IEEE 1588 v2 hassas zamanlama desteği
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018