Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

FL SWITCH EP7428R-L3F1-C1 - Industrial Ethernet Switch
1216924

Yirmi dört 10/100/1000 Mbps bakır veya 100/1000 Mbps SFP port ve dört adet 1000/10.000 Mbps SFP port için yuvalara sahip Ethernet gigabit modüler anahtar, çalışırken değiştirilebilir arka modüller. Ağır şartlara uygun kaplama.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Ağ yapısı IEC 61850'ye göre
IEEE 1613
Layer 2 ve Layer 3 fonksiyonları
Modüller, cihaz bağlantılarının 10/100 Mbps'den 1000 Mbps'ye ve uplink bağlantılarının 1 Gbps'den 10 Gbps'ye genişlemesine izin verir
Uzaktan erişim, yerel erişim ve ağ erişim alanları için kapsamlı güvenlik işlevleri
Gerekli modüler bağlantı noktaları ve güç kaynakları ile 28 portlu raka monte anahtar
Çalışır durumda değiştirilebilir port ve güç kaynağı modülleri
IEEE 1588 v2 hassas zamanlama desteği