FL SWITCH 1104-4POE REG - Industrial Ethernet Switch
1473642

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Unmanaged Switch 1000 REG seri, 4 RJ45 port 10/100/1000 Mbit/s, 4 RJ45 PoE portları, muhafaza sınıfı: IP20, Ortam sıcaklığı (çalışma): 5 °C ... 50 °C, Besleme gerilim aralığı: 48 V DC ... 55 V DC, DIN 43880 uyarınca REG tasarımı, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

DIN 43880 uyarınca REG tasarımı
Port başına POE durum LED'i
Auto negotiation
IEEE 802.3at veya 802.3af beslemeli cihazların otomatik tanınması
Autocrossing