FL SWITCH 1708 - Industrial Ethernet Switch
1196228

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Unmanaged Switch 1000 seri, 8 M12 portlar 10/100/1000 Mbit/s, muhafaza sınıfı: IP65/IP66/IP67, Ortam sıcaklığı (çalışma): -40 °C ... 75 °C, Besleme gerilim aralığı: 9 V DC ... 57 V DC, Geniş sıcaklık aralığı, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Servis Kalitesi (QoS) öncelikli mesajlar
Jumbo frame desteği (frame ölçüsü 9216 bytes/frame)
LED'li yerel tanı göstergeleri
Otomasyon protokolleri için gelişmiş trafik önceliği
PROFINET ağlarında güvenli haberleşme için PTCP filtreli PROFINET versiyonları
Gerçek zamanlı veri alışverişi için PROFINET A Sınıfı Uyumluluk
Otomatik müzakere ve autocrossing algılama tesisatı ve kurulumu kolaylaştırır