FL SWITCH 1608 - Industrial Ethernet Switch
1196227

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Unmanaged Switch 1600 seri, 8 M12 portlar 10/100 Mbit/s, muhafaza sınıfı: IP65/IP66/IP67, Ortam sıcaklığı (çalışma): -40 °C ... 75 °C, Besleme gerilim aralığı: 9 V DC ... 57 V DC, Geniş sıcaklık aralığı, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Servis Kalitesi (QoS) öncelikli mesajlar
LED'li yerel tanı göstergeleri
Otomasyon protokolleri için gelişmiş trafik önceliği
PROFINET ağlarında güvenli haberleşme için PTCP filtreli PROFINET versiyonları
Gerçek zamanlı veri alışverişi için PROFINET A Sınıfı Uyumluluk
Otomatik müzakere ve autocrossing algılama tesisatı ve kurulumu kolaylaştırır