12" PCAP dokunmatik ekranlı, Intel Atom® x6413E işlemcili, 16 GB RAM, 120 GB yığınsal belleğe sahip IP66 korumalı VL3 panel PC
Panel PC'ler
Verilerinizi toplamak, işlemek, ölçmek, kontrol etmek ve görüntülemek için ölçeklendirilebilir ve modern panel PC'lerimizin avantajlarından yararlanın. Dokunmatik panel PC'ler, her görselleştirme çözümünün kartvizitidir. Ankastre montaj veya IP65 ya da IP69 korumalı destek kolu sürümleri olarak tasarlanmış olan tüm endüstriyel panel PC'ler, sağlamlıkları, performansları ve en modern dokunmatik teknolojileri ile öne çıkar.
64 GB'a kadar RAM'e ve iki M.2 2280 SSD desteğine sahip 11. nesil Intel® işlemcili IP66 sınıf endüstriyel panel PC (PPC). Kablosuz LAN dahil birçok I/O seçeneği mevcuttur.
Konfigüre edilebilir panel PC, 10,1" ve 12,1" PCAP ekran seçeneklerine, Intel Atom® x6211E veya x6413E işlemciye, yapılandırılabilir RAM ve NVMe depolama seçeneklerine sahiptir. Ek yapılandırma seçenekleri arasında yığınsal bellek genişletme, WLAN ve ek Ethernet portları gibi bağlantı seçenekleri bulunur.
Intel® Core™ işlemcili ve çoklu dokunmatik kapasitif full HD ekranlı tamamen kapatılmış IP65 endüstriyel PC. VESA, direk veya kola montaj için tasarlanmıştır.
Intel® Pentium® veya Celeron® işlemcili ve çoklu dokunmatik kapasitif full HD ekranlı tamamen kapatılmış IP65 endüstriyel PC. VESA, direk veya kola montaj için tasarlanmıştır.
Gün ışığında okunabilen ekranlı (analog rezistif veya PCAP dokunmatik teknolojili) yapılandırılabilir dayanıklı panel PC, IP66 koruma derecesine (ön/arka) ve genişletilmiş sıcaklık aralığına sahip kapalı muhafaza. Yapılandırılabilenler: Ekran, veri depolama, işletim sistemi ve diğerleri dahildir.
12" PCAP dokunmatik ekranlı, Intel Atom® x6211E işlemcili, 8 GB RAM, 60 GB yığınsal belleğe sahip IP66 korumalı VL3 panel PC
10" PCAP dokunmatik ekranlı, Intel Atom® x6211E işlemcili, 8 GB RAM, 60 GB yığınsal belleğe sahip IP66 korumalı VL3 panel PC
10" PCAP dokunmatik ekranlı, Intel Atom® x6413E işlemcili, 16 GB RAM, 120 GB yığınsal belleğe sahip IP66 korumalı VL3 panel PC
Panel PC'lerimizin avantajları
- 7″ - 21″ ekran ölçüsü ile her sisteme uygun
- Endüstriyel ortamlarda hassas temas noktası tespiti için en son nesil yansıtmalı kapasitif dokunmatik ekranlar: Islak ve nemli ortamlar ve eldivenle çalışma desteklenir
- Güçlü ve enerji tasarruflu en son nesil Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® veya Core™ i işlemciler sayesinde uygulamaya göre işlemci performansı
- Endüstriyel sınıf fansız tasarım ve hareketli parçaların olmayışı sayesinde yüksek sistem sürekliliği
- İlave Ethernet portları gibi opsiyonel genişletme kartları ile esnek genişletme
- TPM 2.0 ile güvenli donanım opsiyonu