Raf tipi montajlı PC'ler

Raf tipi montajlı PC'ler

Raf tipi montajlı PC'lerimiz, endüstriyel otomasyon veya makine imalatı ve sistem imalatında makine öğretme alanında büyük miktarda veri toplamak ve işlemek için azami sistem performansı sunar. Raf tipi montajlı PC'yi ilgili uygulamaya göre genişletme esnekliği sayesinde raf tipi montajlı bilgisayarlar, evrensel 19" endüstri standardı ile uyumludur. En yüksek performans sınıfının bileşenlerinden yararlanın.

Rak PC'lerimizin avantajları

  • 2 rak üniteli veya 4 rak üniteli 19" rak formatına uyarlanmıştır
  • Ölçeklenebilir, güçlü ve enerji verimli Intel işlemciler ile her uygulamada kullanılabilir
  • PCI/PCIe slotlarıyla genişletilebilir
  • RAID desteği ile yüksek sistem sürekliliği ve veri güvenliği (0/1/5/10)
  • İki veya üç hotswap sürücü ile kolay bakım
  • Kilitlenebilir ön kanat ile artırılmış güvenlik

Valueline: Yeni nesil endüstriyel PC'ler

Yeni ürünler

Çeşitli ekran boyutlarına sahip VL3 FPM
En son işlemci teknolojisine sahip kompakt panel PC'ler

Düz ekran dokunmatik monitörler

Endüstri için

VL3 FPM düz ekranlardır ve VL3 panel PC portföyünü genişletir. Bu monitörler, VL3 PPC ve xP 6000 HMI'ların görünüm, his ve mekanik özelliklerini bir araya getirir ve BL FPM serisi monitörlere kıyasla daha geniş bağlantı seçenekleri sunar.

Temel özellikler

  • Geniş ekran boyutu seçenekleri
  • XP 6000 HMI panelleri ve VL3 panel PC'ler ile aynı görünüm
  • XP 6000 HMI panelleri ve VL3 panel PC'ler ile aynı mekanik özellikler
  • Kontrol kabinli veya kabinsiz esnek kurulum
  • Genişletilmiş bağlantı seçenekleri

Avantajlarınız

  • TP 6000/WP 6000 HMI'lar ve VL3 panel PC'ler ile aynı görünüm ve aynı kesme boyutları
  • Geliştirilmiş bağlantı seçenekleri, 2 x USB çıkışı ve isteğe bağlı VGA, DP veya HDMI sinyali dahil
  • Eldiven giyilerek çalıştırılabilir ve nemli ortam koşullarına uygundur

Kompakt panel PC'ler

En son işlemci teknolojisinin kullanımı

VL3 PPCS, VL3 panel PC portföyünün bir uzantısıdır. Bu ürünler xP 6000 HMI'ların görünümünü, hissini ve mekanik özelliklerini VL3 UPC teknolojisiyle, Intel x6000 işlemcili kompakt kutu bilgisayarlarla ve sektör lideri genişletme seçenekleriyle birleştirir.

Temel özellikler

  • x6000 serisi neslinin (Elkhart Lake) uzun vadeli kullanılabilir Atom® işlemcileri
  • Altı sabit ve bir yapılandırılabilir ürün
  • İkinci COM portu, kablosuz LAN, Ethernet uzantısı ve 4G / LTE hücresel bağlantı için esnek uzatma seçenekleri
  • Windows 11 için hazır

Avantajlarınız

  • Performans ve depolama alanı açısından ölçeklenebilir modern donanım platformu
  • Tek bir kompakt pakette optimum sistem performansı sağlamak için ölçeklenebilir, son teknoloji Elkhart Lake işlemci teknolojisi
  • XP 6000 HMI'lar ile aynı haptik ve mekanik özellikler
  • Farklı ağların ve I/O cihazlarının aynı anda iletişimini sağlamak için en iyi bağlantı seçenekleri

Diğer bilgiler
Ayrıntılı HMI ve IPC'lerimiz

İnsan-makine arayüzümüz ve endüstriyel PC portföyümüzle ilgili teknik veri ve bilgiler e-bültende bulunabilir.

E-bülteni şimdi indirin
HMI ve IPC'lerle çalışan bir adam