VL3 FPM 215, WP 6.../TP 6... ve VL3 PPC'nin görünüm ve boyutlarına sahip, IP66 sınıfı 21,5 inç, 1920 x 1080, endüstriyel dokunmatik düz panel monitördür.
Dokunmatik monitörler
Endüstriyel PC ve endüstriyel monitörün fiziksel olarak ayrı olduğu işletim konseptleri için fonksiyonel çoklu dokunmatik monitörlerimiz ideal çözümdür. Endüstriyel dokunmatik ekranlı, dayanıklı cihazlar doğrudan makine üzerinde kullanılabilir. Çok sayıda grafik arayüz, her türlü PC'ye kolay bağlantı imkanı sunar.
VL3 FPM 121, WP 6.../TP 6... ve VL3 PPC'nin görünüm ve boyutlarına sahip, IP66 sınıfı 12,1 inç, 1280 x 800, endüstriyel dokunmatik düz panel monitördür.
VL3 FPM 238, WP 6.../TP 6... ve VL3 PPC'nin görünüm ve boyutlarına sahip, IP66 sınıfı, 23,8 inç, 1920 x 1080, endüstriyel dokunmatik düz panel monitördür.
VL3 FPM 101, WP 6.../TP 6... ve VL3 PPC'nin görünüm ve boyutlarına sahip, IP66 sınıfı, 10,1 inç, 1280 x 800, endüstriyel dokunmatik düz panel monitördür.
VL3 FPM 185, WP 6.../TP 6... ve VL3 PPC'nin görünüm ve boyutlarına sahip, IP66 sınıfı 18,5 inç, 1920 x 1080, endüstriyel dokunmatik düz panel monitördür.
VL3 FPM 156, WP 6.../TP 6... ve VL3 PPC'nin görünüm ve boyutlarına sahip, IP66 sınıfı 15,6 inç, 1920 x 1080, endüstriyel dokunmatik düz panel monitördür.
VESA 100 montajı için adaptör
48 mm standart boruya asılı montaj için döndürme-eğme adaptörü
Hijyen monitor, 60,5 cm/23,8 inç TFT ekran (kapasitif çok noktalı dokunmatik), 1920 x 1080 piksel (Full HD) bulunan, vida veya keskin kenar bulunmayan çepeçevre kapalı paslanmaz muhafaza içerisinde. Kırılmaya karşı koruma filmi bulunan.
48 mm standart boruya dik montaj için döndürme-eğme adaptörü
Dokunmatik monitörlerimizin avantajları
- Çeşitli uygulamalar için projektif kapasitif dokunmatik ekranlı monitörler
- Endüstriyel uygulamalara uygun dayanıklı muhafaza ile yüksek darbe dayanımı ve elektromanyetik uyum
- Açık IT standartları ve çok sayıda arayüz sayesinde geniş ölçekli uyumluluk
- Özellikle zorlu endüstriyel ortamlarda ve geniş bir sıcaklık aralığında kullanım
- Önden veya entegre VESA 100 cihazı yoluyla montaj
- Kolay temas ve opsiyonel KVM genişleticilerle 90 m'ye kadar video sinyal iletimi