VL3 FPM 238 - Monitor
1580713

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

VL3 FPM 238, WP 6.../TP 6... ve VL3 PPC'nin görünüm ve boyutlarına sahip, IP66 sınıfı, 23,8 inç, 1920 x 1080, endüstriyel dokunmatik düz panel monitördür.

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

23,8" ekran
DisplayPort, VGA ve HDMI giriş portları
Klavye ve fare kullanımı için 2 adet USB portu
Ortam sıcaklığı -20 °C ... 60 °C