Hijyen monitor, 39,6 cm/15,6 inç ekran (kapasitif çok noktalı dokunmatik), 1920 x 1080 piksel (Full HD) bulunan, vida veya keskin kenar bulunmayan çepeçevre kapalı paslanmaz muhafaza içerisinde.
Dokunmatik monitörler
Endüstriyel PC ve endüstriyel monitörün fiziksel olarak ayrı olduğu işletim konseptleri için fonksiyonel çoklu dokunmatik monitörlerimiz ideal çözümdür. Endüstriyel dokunmatik ekranlı, dayanıklı cihazlar doğrudan makine üzerinde kullanılabilir. Çok sayıda grafik arayüz, her türlü PC'ye kolay bağlantı imkanı sunar.
FPM 15.6 69K
- Monitor
FPM 15.6 69K
- Monitor
1261660
FPM 15.6 69K SP
- Monitor
FPM 15.6 69K SP
- Monitor
1261658
Hijyen monitor, 39,6 cm/15,6 inç ekran (kapasitif çok noktalı dokunmatik), 1920 x 1080 piksel (Full HD) bulunan, vida veya keskin kenar bulunmayan çepeçevre kapalı paslanmaz muhafaza içerisinde. Kırılmaya karşı koruma filmi bulunan.
BL FPM 21.5
- Monitor
BL FPM 21.5
- Monitor
2400515
IP65, 21.5-inç, yassı panel LCD monitör, kapasitif dokunmatik ekran
Dokunmatik monitörlerimizin avantajları
- Çeşitli uygulamalar için projektif kapasitif dokunmatik ekranlı monitörler
- Endüstriyel uygulamalara uygun dayanıklı muhafaza ile yüksek darbe dayanımı ve elektromanyetik uyum
- Açık IT standartları ve çok sayıda arayüz sayesinde geniş ölçekli uyumluluk
- Özellikle zorlu endüstriyel ortamlarda ve geniş bir sıcaklık aralığında kullanım
- Önden veya entegre VESA 100 cihazı yoluyla montaj
- Kolay temas ve opsiyonel KVM genişleticilerle 90 m'ye kadar video sinyal iletimi