İnsan Makine Arayüzleri (HMI)

İnsan Makine Arayüzleri (HMI)

Verimli otomasyon, doğru görselleştirme gerektirir. HTML5 uygulamaları için açık tarayıcıya sahip modern web panellerimiz ve dayanıklı endüstriyel web panellerimiz, otomasyon çözümünüzü zorlu ortam koşullarında bile çalıştırmanızı ve izlemenizi kolaylaştırır.

Sezgisel kullanıcı yönlendirmesi ile yüksek güvenilirlik ve verimlilikten faydalanın. Uygulamanız için ideal kullanıcı arayüzünü sunacak doğru HMI çözümüne sahibiz.

İnsan Makine Arayüzlerimizin (HMI'lar) avantajları

  • Tüm versiyon ve performans sınıflarında aynı yazılımın kullanılmasıyla kolayca ölçeklenebilir
  • Ön yapılandırılmış donanım ve kurulumu yapılmış yazılımla kullanıcı dostu
  • Kurulumu yapılmış sürücüler sayesinde esnek kontrolör bağlantısı
  • Server-client mimarisi ve web bağlantısı ile çok kullanıcılı kullanımda yüksek verim
  • Açık web standartları tüm web sunucularıyla uyumluluk sağlar
  • COMPLETE line sistemi sayesinde kesintisiz dijital planlama ve belgeleme

Yeni ürünler

Dayanıklı WP 6000 serisi
Çeşitli ekran boyutlarına sahip VL3 FPM

Dayanıklı web panelleri

Zorlu koşullar için

Yeni Dayanıklı WP 6000 serisi, zorlu ortamlar için sağlam web panellerine sahiptir. Genişletilmiş sıcaklık aralığı, yüksek darbe dayanımı ve doğrudan güneş ışığında okunabilirlikleri sayesinde, zorlu dış ortam uygulamaları için idealdir.

Temel özellikler

  • Geniş sıcaklık aralığı: -30°C … +65°C
  • Yüksek darbe dayanımı (40g) ve titreşime dayanıklılık (5g)
  • UV ve IR koruması ile doğrudan güneş ışığında okunabilir ekranlar
  • 7-15,6" arası duyarlı PCAP dokunmatik ekranlar
  • Entegre hareket ve ortam ışığı sensörü

Avantajlarınız

  • Zorlu ortamlar için 3 mm kalınlığında cam, daha büyük soğutucu ve daha güçlü muhafaza ile sağlam donanım
  • Herhangi bir üçüncü taraf sisteminde açık ve kullanılabilir
  • Eldivenle çalıştırılabilir ve nemli ortamlarda kullanıma uygundur
  • HTML5 veya tarayıcı tabanlı görselleştirme için idealdir

Düz ekran dokunmatik monitörler

Endüstri için

VL3 FPM düz ekranlardır ve VL3 panel PC portföyünü genişletir. Bu monitörler, VL3 PPC ve xP 6000 HMI'ların görünüm, his ve mekanik özelliklerini bir araya getirir ve BL FPM serisi monitörlere kıyasla daha geniş bağlantı seçenekleri sunar.

Temel özellikler

  • Geniş ekran boyutu seçenekleri
  • XP 6000 HMI panelleri ve VL3 panel PC'ler ile aynı görünüm
  • XP 6000 HMI panelleri ve VL3 panel PC'ler ile aynı mekanik özellikler
  • Kontrol kabinli veya kabinsiz esnek kurulum
  • Genişletilmiş bağlantı seçenekleri

Avantajlarınız

  • TP 6000/WP 6000 HMI'lar ve VL3 panel PC'ler ile aynı görünüm ve aynı kesme boyutları
  • Geliştirilmiş bağlantı seçenekleri, 2 x USB çıkışı ve isteğe bağlı VGA, DP veya HDMI sinyali dahil
  • Eldiven giyilerek çalıştırılabilir ve nemli ortam koşullarına uygundur

Entegre HTML5 tarayıcılı kontrol panelleri

Web paneller HTML5 web teknolojisi sayesinde otomasyon sisteminize esnek entegrasyon

Entegre web tarayıcıya sahip operatör panelleri, mevcut HTML5 standardını destekleyen tüm web tabanlı görselleştirmeleri görüntüler. Diğer HTML5 görselleştirme araçlarının yanında PLCnext Engineer HMI ile optimum şekilde koordine edilmiş bir sistem elde edersiniz. Kendi özel web tabanlı görselleştirmenizi çok kolay şekilde oluşturun. Web becerisi gerektirmez, yazılım çok sayıda sembol ve şablon sunar ve ihtiyaçlarınıza göre dilediğiniz kadar genişletilebilir. Açık tarayıcılı operatör panellerimiz, sisteminizin web tabanlı görselleştirmesini herhangi bir kısıtlama olmaksızın görüntülemenizi sağlar.

Web panel 6000: Kullanıcı arayüzleri ve HTML5 ile proses görüntüleme için basit ekrandan yararlanın

6000 serisi dayanıklı web panelleri

Dayanıklı web panelleri Zorlu ortamlar için sağlam görselleştirme

Sağlam web panellerimiz, güvenilirlik ve dayanıklılığın gerekli olduğu tüm uygulamalar için mükemmel bir çözümdür. Entegre web tarayıcısı ve en son HTML5 standardı desteği ile web tabanlı görselleştirmelerinizi en zorlu koşullarda bile rahatça görüntüleyebilirsiniz.

Cihazlar özellikle sağlam tasarımlarıyla öne çıkıyor: çizilmeye karşı dayanıklı cam, güçlendirilmiş gövde, titreşimlere ve darbelere karşı yüksek direnç. -30 ile +65 °C arasında genişletilmiş sıcaklık aralığına ve güneş ışığında okunabilir ekranlara sahip olmaları sayesinde, dış ortam kullanımı ve zorlu endüstriyel ortamlar için idealdir.

Bina otomasyonu için HMI'ler

Bina otomasyonu için oda işletme ünitesi
Oda işletme ünitesi kullanımda
Emalytics bina yönetim sistemi Workbench
Bina otomasyonu için oda işletme ünitesi

ERS 1000 işletme ünitesi ile ilgili odada çok sayıda fonksiyonu özel olarak kolayca ayarlayabilirsiniz. Bu örneğin şunları içerir: Işık, gölge ve oda sıcaklığı. ERS 1000 bu şekilde sadece bir kompakt çözümle çok sayıda farklı işletim elemanının yerini alır.

Avantajlarınız

  • Sezgisel çalışma için oda fonksiyonlarının görselleştirilmesi
  • Her bir odada ekipmanlar için esnek ve kolay konfigürasyon
  • Sıcaklık, nem ve CO₂ konsantrasyonu için sensör modülleri ve basit genişleme ile oda ikliminin ölçümü

Ürünlere git
Oda işletme ünitesi kullanımda

Dikkat çekici simgeler aracılığıyla sezgisel menü navigasyonu ve tüm işletim fonksiyonlarının ayrı ayrı etiketlenmesi, kullanıcının odada hedeflenen ayarları yapmasına olanak tanır. Bu amaçla ekranda atanmış tuşlara ve LED'lere sahip dört karo mevcuttur Ekran için birkaç renk versiyonu mevcuttur. Renk, devreye alma sırasında ayarlanır. ERS 1000, işletim sırasında çok düşük gecikme sürelerine sahiptir.

Cihaz, kullanıcıya-özel ayarlar için hafıza fonksiyonlu bir üniversal sahne yöneticisi içerir. Grup yöneticisi, hem aktüatör gruplarının hem de özel aktüatörlerin çalışmasına izin verir. Ekranı aynı zamanda farklı durum bilgilerini görüntülemek için de kullanabilirsiniz. Ayrıca sinyal sesleri yayınlamak da mümkündür. Entegre hareket dedektörlü bir sensör modülü de mevcuttur.

Emalytics bina yönetim sistemi Workbench

ERS 1000 oda işletme ünitesi, Ethernet üzerinden ILC 2050 BI building IoT kontrolörüne bağlanır. Güç, Ethernet üzerinden de sağlanır. IoT tabanlı Emalytics bina yönetim sistemine sorunsuz entegrasyon, verimli mühendislik sağlar.

Emalytics Automation Workbench'te network'teki tüm cihazlar otomatik olarak bulunur ve her biri hızlı ve kolay şekilde yapılandırılabilir. Cihazdaki her işlev, kablo sayfasında kontrol edilecek aktüatöre kolayca bağlanan bir ilgili veri noktasına sahiptir. Bir odada birkaç eşit kontrol noktasını sorunsuz şekilde kurmak da mümkündür.

ERS 1000'in her sensörü bir veri noktası olarak Emalytics'e entegre edilmiştir. Standart olarak sunulan Emalytics geçmiş işleviyle, ek bir çaba harcamadan CO₂ konsantrasyonunun veya sıcaklığın uzun dönem kayıtlarını oluşturabilir ve verileri hızla dış uygulamalara gönderebilirsiniz.

Emalytics bina yönetim sistemi hakkında daha fazla bilgi