6. nesil dayanıklı web panel, 10,1", format (16:9) XGA, dayanıklı PCAP özellik
Dokunmatik paneller
6. nesil dayanıklı web panel, 7,0", format (16:9) VGA, dayanıklı PCAP özellik
6. nesil dayanıklı web panel, 12,1", format (16:9) VGA, dayanıklı PCAP özellik
6. nesil dayanıklı web panel, 15,6", format (16:9) HD, dayanıklı PCAP özellik
10,1 inç geniş ekran XGA (16:9) IP66 dokunmatik panel, PCAP ekran, Yazılım: Qt Browser
12,1 inç geniş ekran XGA (16:9) IP66 dokunmatik panel, PCAP ekran, Yazılım: Qt Browser
15,6 inç geniş ekran HD (16:9) IP66 dokunmatik panel, PCAP ekran, Yazılım: Qt Browser
Catan kontrolörlerin ve Catan genişleme modüllerinin yerel geçersiz kılma işlemi ve konfigürasyonu için dokunmatik ekran. Ekran boyutu 2,4". USB-C konnektör üzerinden bağlantı.
21,5 inç geniş ekran HD (16:9) IP66 dokunmatik panel, PCAP ekran, Yazılım: Qt Browser
7,0 inç geniş ekran (16:9) VGA IP66 dokunmatik panel, PCAP ekran, Yazılım: Qt Browser