WP 6101-WXPR - Web panel
1650120

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

6. nesil dayanıklı web panel, 10,1", format (16:9) XGA, dayanıklı PCAP özellik

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Zorlu ortamlar için 3 mm kalınlığında cam, daha büyük soğutucu ve daha güçlü muhafaza ile sağlam donanım
Herhangi bir üçüncü taraf sisteminde açık ve kullanılabilir
HTML5 veya tarayıcı tabanlı görselleştirme için idealdir
Eldivenle çalıştırılabilir ve nemli ortamlarda kullanıma uygundur
UV ve IR ışınlarına dayanıklı
Ekran güneş ışığında okunabilir