CATAN CONTROL PANEL - Ekran
1371366

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Catan kontrolörlerin ve Catan genişleme modüllerinin yerel geçersiz kılma işlemi ve konfigürasyonu için dokunmatik ekran. Ekran boyutu 2,4". USB-C konnektör üzerinden bağlantı.

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tüm Catan modülleri için standartlaştırılmış geçmeli ekran
Durum göstergesi ile sezgisel kullanım ve temel modülün I/O kanallarının geçersiz kılınması
Kontrolöre bağlantı olmadan da yerel çalışma
Her bir kanal için örneğin veri noktası tanımlamaları gibi ilave bilgiler görüntülenebilir
Kapasitif dokunmatik sensörlü, okunması kolay ve yüksek kontrastlı IPS ekran
PIN üzerinden erişim koruması