Faydalı bilgiler
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
CATAN DISPLAY MOUNT - Mounting kit
CATAN DISPLAY MOUNT
-
Mounting kit
1478438
Catan ekranının uzaktan işletimi için montaj seti
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Notlar
Uygulamaya yönelik not
Uygulamaya yönelik not
Yalnızca endüstriyel kullanım için
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Montaj malzemeleri
Ürün gamı
Catan
Ölçüler
Genişlik
45 mm
Yükseklik
13,5 mm
Uzunluk
109 mm
Malzeme teknik özellikleri
Muhafaza malzemesi
PC
Ticari Veriler
Ürün numarası
1478438
Ambalaj birimi
1 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
DRH
Ürün Kodu
DRHAFA
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4063151893767
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
20,22 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
13,71 g
Gümrük tarife no
39269097
Menşe ülke
PL
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27330292
ECLASS-15.0
27330292
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
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
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
0,17 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı