HMI'lar - dokunmatik paneller ve web paneller

Dokunmatik paneller ve web paneller

Verimli otomasyon için görselleştirme doğru olmalıdır. Entegre Visu+ çalışma zamanı ve HTML5 uygulamaları için açık tarayıcılı web panelli dokunmatik panellerimiz, otomasyon çözümünüzün işletimini ve izlenmesini kolaylaştırır. Sezgisel kullanıcı yönlendirmesinin ve yüksek düzeyde verimlilik avantajlarından yararlanın. Bizde uygulamanız için ideal kullanıcı arayüzü olacak, doğru HMI'yi bulabilirsiniz.

Go to Product Detail Page for item 1060630
BWP 2102W - Web panel
BWP 2102W - Web panel
1060630

Web panel, 25.9 cm / 10.2"-TFT ekran (analog rezistif), 1024 x 600 piksel(s) (WSVGA), 16.7 milyon renk, i.MX 6DualLite, 1 GHz, 1x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Yocto/Linux®, QT tarayıcı, bus sistemi olmadan.

İnsan Makine Arayüzlerimizin (HMI'lar) avantajları

  • Tüm versiyon ve performans sınıflarında aynı yazılımın kullanılmasıyla kolayca ölçeklenebilir
  • Ön yapılandırılmış donanım ve kurulumu yapılmış yazılımla kullanıcı dostu
  • Kurulumu yapılmış sürücüler sayesinde esnek kontrolör bağlantısı
  • Server-client mimarisi ve web bağlantısı ile çok kullanıcılı kullanımda yüksek verim
  • Açık web standartları tüm web sunucularıyla uyumluluk sağlar
  • COMPLETE line sistemi sayesinde kesintisiz dijital planlama ve belgeleme

Yeni ürünler

Çeşitli ekran boyutlarına sahip VL3 FPM
En son işlemci teknolojisine sahip kompakt panel PC'ler

Düz ekran dokunmatik monitörler

Endüstri için

VL3 FPM düz ekranlardır ve VL3 panel PC portföyünü genişletir. Bu monitörler, VL3 PPC ve xP 6000 HMI'ların görünüm, his ve mekanik özelliklerini bir araya getirir ve BL FPM serisi monitörlere kıyasla daha geniş bağlantı seçenekleri sunar.

Temel özellikler

  • Geniş ekran boyutu seçenekleri
  • XP 6000 HMI panelleri ve VL3 panel PC'ler ile aynı görünüm
  • XP 6000 HMI panelleri ve VL3 panel PC'ler ile aynı mekanik özellikler
  • Kontrol kabinli veya kabinsiz esnek kurulum
  • Genişletilmiş bağlantı seçenekleri

Avantajlarınız

  • TP 6000/WP 6000 HMI'lar ve VL3 panel PC'ler ile aynı görünüm ve aynı kesme boyutları
  • Geliştirilmiş bağlantı seçenekleri, 2 x USB çıkışı ve isteğe bağlı VGA, DP veya HDMI sinyali dahil
  • Eldiven giyilerek çalıştırılabilir ve nemli ortam koşullarına uygundur

Kompakt panel PC'ler

En son işlemci teknolojisinin kullanımı

VL3 PPCS, VL3 panel PC portföyünün bir uzantısıdır. Bu ürünler xP 6000 HMI'ların görünümünü, hissini ve mekanik özelliklerini VL3 UPC teknolojisiyle, Intel x6000 işlemcili kompakt kutu bilgisayarlarla ve sektör lideri genişletme seçenekleriyle birleştirir.

Temel özellikler

  • x6000 serisi neslinin (Elkhart Lake) uzun vadeli kullanılabilir Atom® işlemcileri
  • Altı sabit ve bir yapılandırılabilir ürün
  • İkinci COM portu, kablosuz LAN, Ethernet uzantısı ve 4G / LTE hücresel bağlantı için esnek uzatma seçenekleri
  • Windows 11 için hazır

Avantajlarınız

  • Performans ve depolama alanı açısından ölçeklenebilir modern donanım platformu
  • Tek bir kompakt pakette optimum sistem performansı sağlamak için ölçeklenebilir, son teknoloji Elkhart Lake işlemci teknolojisi
  • XP 6000 HMI'lar ile aynı haptik ve mekanik özellikler
  • Farklı ağların ve I/O cihazlarının aynı anda iletişimini sağlamak için en iyi bağlantı seçenekleri

Entegre Visu+ yazılımlı kontrol panelleri

Dokunmatik paneller Makine ve sistemlerinizi işletmek ve izlemek için yüksek performanslı dokunmatik paneller

Entegre Visu+ yazılımı ile karmaşık kullanıcı arayüzleri tasarlayabilir ve önceden kurulmuş sürücülerle farklı üçüncü taraf kontrol sistemlerine esnek bağlantılar kurabilirsiniz. Kontrol panelleri çeşitli ekran boyut ve formatlarında mevcuttur.

Dokunmatik panel 6000: Bu İnsan Makine Arayüzü ile mükemmel sistem tasarımını deneyimleyin

Entegre HTML5 tarayıcılı kontrol panelleri

Web paneller HTML5 web teknolojisi sayesinde otomasyon sisteminize esnek entegrasyon

Entegre web tarayıcıya sahip operatör panelleri, mevcut HTML5 standardını destekleyen tüm web tabanlı görselleştirmeleri görüntüler. Diğer HTML5 görselleştirme araçlarının yanında PLCnext Engineer HMI ile optimum şekilde koordine edilmiş bir sistem elde edersiniz. Kendi özel web tabanlı görselleştirmenizi çok kolay şekilde oluşturun. Web becerisi gerektirmez, yazılım çok sayıda sembol ve şablon sunar ve ihtiyaçlarınıza göre dilediğiniz kadar genişletilebilir. Açık tarayıcılı operatör panellerimiz, sisteminizin web tabanlı görselleştirmesini herhangi bir kısıtlama olmaksızın görüntülemenizi sağlar.

Web panel 6000: Kullanıcı arayüzleri ve HTML5 ile proses görüntüleme için basit ekrandan yararlanın

Bina otomasyonu için HMI'ler

Bina otomasyonu için oda işletme ünitesi
Oda işletme ünitesi kullanımda
Emalytics bina yönetim sistemi Workbench
Bina otomasyonu için oda işletme ünitesi

ERS 1000 işletme ünitesi ile ilgili odada çok sayıda fonksiyonu özel olarak kolayca ayarlayabilirsiniz. Bu örneğin şunları içerir: Işık, gölge ve oda sıcaklığı. ERS 1000 bu şekilde sadece bir kompakt çözümle çok sayıda farklı işletim elemanının yerini alır.

Avantajlarınız

  • Sezgisel çalışma için oda fonksiyonlarının görselleştirilmesi
  • Her bir odada ekipmanlar için esnek ve kolay konfigürasyon
  • Sıcaklık, nem ve CO₂ konsantrasyonu için sensör modülleri ve basit genişleme ile oda ikliminin ölçümü

Ürünlere git
Oda işletme ünitesi kullanımda

Dikkat çekici simgeler aracılığıyla sezgisel menü navigasyonu ve tüm işletim fonksiyonlarının ayrı ayrı etiketlenmesi, kullanıcının odada hedeflenen ayarları yapmasına olanak tanır. Bu amaçla ekranda atanmış tuşlara ve LED'lere sahip dört karo mevcuttur Ekran için birkaç renk versiyonu mevcuttur. Renk, devreye alma sırasında ayarlanır. ERS 1000, işletim sırasında çok düşük gecikme sürelerine sahiptir.

Cihaz, kullanıcıya-özel ayarlar için hafıza fonksiyonlu bir üniversal sahne yöneticisi içerir. Grup yöneticisi, hem aktüatör gruplarının hem de özel aktüatörlerin çalışmasına izin verir. Ekranı aynı zamanda farklı durum bilgilerini görüntülemek için de kullanabilirsiniz. Ayrıca sinyal sesleri yayınlamak da mümkündür. Entegre hareket dedektörlü bir sensör modülü de mevcuttur.

Emalytics bina yönetim sistemi Workbench

ERS 1000 oda işletme ünitesi, Ethernet üzerinden ILC 2050 BI building IoT kontrolörüne bağlanır. Güç, Ethernet üzerinden de sağlanır. IoT tabanlı Emalytics bina yönetim sistemine sorunsuz entegrasyon, verimli mühendislik sağlar.

Emalytics Automation Workbench'te network'teki tüm cihazlar otomatik olarak bulunur ve her biri hızlı ve kolay şekilde yapılandırılabilir. Cihazdaki her işlev, kablo sayfasında kontrol edilecek aktüatöre kolayca bağlanan bir ilgili veri noktasına sahiptir. Bir odada birkaç eşit kontrol noktasını sorunsuz şekilde kurmak da mümkündür.

ERS 1000'in her sensörü bir veri noktası olarak Emalytics'e entegre edilmiştir. Standart olarak sunulan Emalytics geçmiş işleviyle, ek bir çaba harcamadan CO₂ konsantrasyonunun veya sıcaklığın uzun dönem kayıtlarını oluşturabilir ve verileri hızla dış uygulamalara gönderebilirsiniz.

Emalytics bina yönetim sistemi hakkında daha fazla bilgi