Verimli, uzun süre kullanılabilir Intel Atom® x6413E işlemci, 16 GB LPDDR4 RAM ve 240 GB NVMe SSD yerleşik depolama ile kompakt IP30 sınıfı, fansız endüstriyel box PC (BPC).
Box PC'ler
Kompakt box PC'lerimiz, geniş bir otomasyon görevleri yelpazesi için tasarlanmıştır - basit veri toplama işlemlerinden karmaşık IoT ve uç uygulamalara. DIN rayı veya duvar montajı ile son derece sağlam olan ve yer tasarrufu sağlayan bir tasarımın avantajlarından yararlanabilirsiniz. Gömülü PC'lerimiz ölçeklendirilebilir performansları ve geniş arayüz yelpazeleri sayesinde neredeyse her sektör ve uygulama için uygun IPC çözümünü sunar.
11. nesil Intel® işlemcili, IP30 onaylı endüstriyel box PC (BPC). Sistem 64 GB'ye kadar RAM ile yapılandırılabilir. Her biri 960 GB olarak yapılandırılmış iki adede kadar M.2 2280 SSD desteler. Kablosuz LAN ve isteğe bağlı PCIe genişletme yuvası dahil olmak üzere çeşitli yapılandırılabilir I/O seçenekleri de mevcuttur.
Verimli, uzun süre kullanılabilir Intel Atom® x6211E işlemci, 2 GB LPDDR4 RAM ve 30 GB NVMe SSD yerleşik depolamaya sahip kompakt IP30 sınıfı, fansız endüstriyel box PC (BPC).
Intel Atom® x6000 işlemciye ve endüstri lideri bağlantı seçeneklerine sahip son derece kompakt, IP30 koruma sınıflı, fansız endüstriyel box PC (BPC).
Sistem, çeşitli işlemci seçenekleri sunarken, DDR4 RAM ve devre kartına yerleşik NVMe katı hal depolama ile önceden yapılandırılmıştır. VL3 UPC, ek M.2 SSD depolama ve kablosuz LAN, seri haberleşme arabirimleri, ek Ethernet bağlantı noktaları ve 4G/LTE dahil olmak üzere çeşitli I/O seçenekleriyle yapılandırılabilir.
WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB HIGH kiti Phoenix Contact endüstriyel PC'yi (IPC) Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 veya Windows 10 IoT LTSC 2021 işletim sisteminden Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 işletim sistemine günceller. Yalnızca Windows işletim sistemiyle satılmış ve konfigüre edilmiş Phoenix Contact IPC güncellenebilir. Desteklenen IPC platformları: 1376797 VL3 BPC (I57), 1376798 VL3 PPC (I57), 1138367 BL2 PPC AIO65 7000 (I64), 2400063 BL RACKMOUNT 2U (I59), 2400064 BL RACKMOUNT 4U (I59)
Verimli, uzun süre kullanılabilir Intel Atom® x6211E işlemci, 8 GB LPDDR4 RAM ve 60 GB NVMe SSD yerleşik depolamaya sahip kompakt IP30 sınıfı, fansız endüstriyel box PC (BPC).
WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB ENTRY kiti Phoenix Contact endüstriyel PC'yi (IPC) Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 veya Windows 10 IoT LTSC 2021 işletim sisteminden Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 işletim sistemine günceller. Yalnızca Windows işletim sistemiyle satılmış ve konfigüre edilmiş Phoenix Contact IPC güncellenebilir. Desteklenen IPC platformları: 1376797 VL3 BPC (I54) , 1376798 VL3 PPC (I54), 1459506 VL3 UPC, 1644121 VL3 PPCS, 1138366 BL2 PPC AIO65 2000 (I63)
Verimli, uzun süre kullanılabilir Intel Atom® x6413E işlemci, 16 GB LPDDR4 RAM ve 120 GB NVMe SSD yerleşik depolama ile kompakt IP30 sınıfı, fansız endüstriyel box PC (BPC).
WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB VALUE kiti Phoenix Contact endüstriyel PC'yi (IPC) Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 veya Windows 10 IoT LTSC 2021 işletim sisteminden Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 işletim sistemine günceller. Yalnızca Windows işletim sistemiyle satılmış ve konfigüre edilmiş Phoenix Contact IPC güncellenebilir. Desteklenen IPC platformları: 1376797 VL3 BPC (I55, I56), 1376798 VL3 PPC (I55, I56), 2400063 BL RACKMOUNT 2U (I58), 2400064 BL RACKMOUNT 4U (I58)
Box PC'lerimizin avantajları
- Endüstriyel sınıf fansız ve hareketli parça içermeyen kompakt tasarımla yüksek sistem sürekliliği
- Farklı montaj seçenekleriyle çok yönlü kullanım, örneğin DIN rayı üzerinde
- En yeni nesil güçlü ve enerji verimli Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® veya Core™ i işlemciler sayesinde uygulamaya göre işlemci performansı
- İsteğe bağlı genişletme kartları ve PCIe yuvaları aracılığıyla esnek genişleme
- TPM 2.0 ile güvenli donanım seçeneği