VL3 UPC
-
Box PC
1459506
Intel Atom® x6000 işlemciye ve endüstri lideri bağlantı seçeneklerine sahip son derece kompakt, IP30 koruma sınıflı, fansız endüstriyel box PC (BPC).
Sistem, çeşitli işlemci seçenekleri sunarken, DDR4 RAM ve devre kartına yerleşik NVMe katı hal depolama ile önceden yapılandırılmıştır. VL3 UPC, ek M.2 SSD depolama ve kablosuz LAN, seri haberleşme arabirimleri, ek Ethernet bağlantı noktaları ve 4G/LTE dahil olmak üzere çeşitli I/O seçenekleriyle yapılandırılabilir.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Ürün tipi | Box PC |
| Ağırlık | 0,7 kg (genişletme olmadan) |
| 0,96 kg (genişletme seçenekleriyle) | |
| Bilgisayar verisi | |
| İşlemci | Intel® Atom® x6413E, Çekirdek sayısı: 4 x 1,5 GHz |
| Intel® Atom® x6211E, Çekirdek sayısı: 2 x 1,3 GHz | |
| Trusted Platform Module | dTPM 2.0, Infineon® SLB9670 (Şifreleme teknolojisi Çince olmayan) |
| İşletim sistemi | İşletim sistemi yok |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 X64 | |
| Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024 X64 | |
| Ana hafıza | 2 GB DDR |
| 8 GB LPDDR4 | |
| 16 GB LPDDR4 | |
| Veri depolama | 30 GB, 3D TLC (devre kartına yerleşik) |
| 60 GB, 3D TLC (devre kartına yerleşik) | |
| 120 GB, 3D TLC (devre kartına yerleşik) | |
| 60 GB, M.2 2280 SSD, M anahtar, SATA 3 | |
| 120 GB, M.2 2280 SSD, M anahtar, SATA 3 | |
| 240 GB, M.2 2280 SSD, M anahtar, SATA 3 | |
| 480 GB, M.2 2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 240 GB, 3D TLC (devre kartına yerleşik) | |
| Soğuma | pasif |
| Raid sistemi | RAID sistemi olmadan |
| Ekran | |
| MTBF | 60°C'de 58.969 saat |
| Akünün servis ömrü | 5 yıl (tipik) |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi (DC) | 24 V DC 20 % |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Maks. akım tüketimi | 2,08 A (24 V DC) |
| Tipik akım tüketimi | 0,82 A (24 V DC'de maks. sistem konfigürasyonu) |
| Gerçek zaman saati | |
| Realtime saat | evet (akü) |
| Güç kaynağı | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in yaylı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| Arayüzler | 2x USB 3.1 Gen. 1, Typ A |
| Opsiyonel arayüzler | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45 |
| 2x COM (RS-232/422/485) | |
| SATA 3 için 1x M.2 2280 M anahtar | |
| 2x RSMA (WLAN) | |
| 2x SMA (4G/LTE) | |
| 1x mikro SIM | |
| Monitör çıkışı | 1x DP++ 1.4 |
| Network | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45 |
| LAN çipseti | Intel® i225-IT |
| Dış boyutlar | |
| Genişlik / Yükseklik / Derinlik | 100 mm / 50 mm / 100 mm (Temel sistem) |
| 100 mm / 80 mm / 100 mm (4G/LTE modem opsiyonlu sistem) | |
| 100 mm / 80 mm / 100 mm (2 x Ethernet opsiyonlu sistem) | |
| 100 mm / 80 mm / 100 mm (Depolama genişletme seçeneğine sahip sistem) | |
| Renk (Muhafaza) | açık gri (RAL 7035) |
| siyah (RAL 9005) | |
| Muhafaza malzemesi | Alüminyum / çelik sac DC01 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP30 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 60 °C (0....2000 m rakım, 0,5 m/s hava akışı ile) |
| -20 °C ... 54 °C (2001 ... 3000 m rakım, 0,5 m/s hava akışı ile) | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| Rakım | 3000 m (deniz seviyesinin üzerinde) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Şok | 15g, IEC 60068-2-27'ye göre 11 ms |
| Titreşim (çalışma) | EN 60068-2-6'ya göre 1g |
| Uygunluk/Onaylar | |
| Uygunluk | CE uyumu |
| UL, USA / Kanada | UL 61010-1, UL 61010-2-201 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Duvara montaj |
| Ürün numarası | 1459506 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DRB |
| Ürün Kodu | DRBAAA |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1.548 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 700 g |
| Gümrük tarife no | 84715000 |
| Menşe ülke | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
| ECLASS-15.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001413 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead|7439-92-1 (CAS: Uygulanabilir Değil) |
Uyumlu Ürünler
-
SI-RND-U1A - Veri arabirimi 1425185
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptör 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptör 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Bağlantı kablosu 2404774
-
VL3 UPC PORT COVER KIT - Kapak 1452726
-
VL3 UPC WALL MOUNT KIT - Mounting kit 1452685
-
VL3 UPC 60 GB M.2 SSD KIT - Hafıza 1536235
-
VL3 UPC 120 GB M.2 SSD KIT - Hafıza 1536236
-
VISU+ IPC UPGRADE - Görselleştirme yazılımı 1310994
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 - PCB konnektörü 1847068
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - PCB konnektörü 1751312
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 - PCB konnektörü 1966101
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/SC - DC/DC dönüştürücüler 1046800
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT - DC/DC dönüştürücüler 2910119
-
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - Yazılım paketi 1766286
-
VL3 UPC 480 GB M.2 SSD KIT - Hafıza 1537275
-
VL3 UPC 960 GB M.2 SSD KIT - Hafıza 1537274
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 GY7035 - PCB konnektörü 1561300
-
UTA 107/30 - Montaj adaptörü 2320089
-
TP/WP 6000 RTC BATTERY KIT - Pil 1289761
-
VL3 UPC/PPCS EF31 LTE ANT KIT - Anten 1698498
-
VL3 UPC/PPCS EF16 WLAN ANT KIT - Anten 1698499
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018