DIN rayı için güç kaynağı üniteleri
Maksimum işlevselliğe sahip güç kaynakları
UTA 107/30 - Montaj adaptörü
UTA 107/30
-
Montaj adaptörü
2320089
Üniversal DIN ray adaptörü
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Montaj adaptörü
Ölçüler
Genişlik
30 mm
Yükseklik
107 mm
Derinlik
9,6 mm
Malzeme teknik özellikleri
Muhafaza malzemesi
Kurşun pres döküm
Montaj
Montaj tipi
DIN rayı montajı
Ticari Veriler
Ürün numarası
2320089
Ambalaj birimi
228 pc
Satış Kodu
CMP
Ürün Kodu
CMPQZ9
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4046356440578
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
77,465 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
75 g
Gümrük tarife no
79070000
Menşe ülke
TH
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27370419
ECLASS-15.0
27370419
ETIM
ETIM 10.0
EC001024
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar
Uygun Değil
(elektrikli ve elektronik ekipman yok)
EU REACH SVHC
REACH Aday Madde Notu (CAS)
%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
1,241 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı