12IN SID121 - Web panel
1562358

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Web panel, 30.7 cm / 12.1"-TFT ekran (projektif-kapasitif (PCAP)), 1280 x 800 piksel(s) (WXGA), 16.7 milyon renk, Arm® Cortex®-A53, 1.6 GHz, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, Typ C, 1x COM (RS-232/422/485), 1 x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Yocto/Linux®, QT tarayıcı, bus sistemi olmadan; Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler