VL3 FPM 121 - Monitor
1580720

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

VL3 FPM 121, WP 6.../TP 6... ve VL3 PPC'nin görünüm ve boyutlarına sahip, IP66 sınıfı 12,1 inç, 1280 x 800, endüstriyel dokunmatik düz panel monitördür.

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

12,1" ekran
DisplayPort, VGA ve HDMI giriş portları
Klavye ve fare kullanımı için 2 adet USB portu
Ortam sıcaklığı -20 °C ... 60 °C