VL3 PPCS10 1320
-
Panel PC
1494298
10" PCAP dokunmatik ekranlı, Intel Atom® x6211E işlemcili, 8 GB RAM, 60 GB yığınsal belleğe sahip IP66 korumalı VL3 panel PC
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Mevcut durumda ürünü, AB Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) hakkında şu anda mevcut olan bilgilere dayanarak 11 Aralık 2027 itibarıyla CRA gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde hazırlıyoruz. |
| Ürün tipi | Panel PC |
| Önemli özellikler | Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır |
| Bilgisayar verisi | |
| İşlemci | Intel Atom® x6211E 1.3 GHz |
| Trusted Platform Module | fTPM 2.0 |
| İşletim sistemi | İşletim sistemi yok |
| Ana hafıza | 8 GB LPDDR4 |
| Veri depolama | 60 GB, 3D TLC |
| Soğuma | pasif |
| Raid sistemi | RAID sistemi olmadan |
| Ekran | |
| Ekran tipi | 25.7 cm / 10.1"-TFT |
| Ekran çözünürlüğü | 1280 x 800 Piksel(s) (WXGA) |
| Ekran formatları | 16:9 |
| Dokunma teknolojisi | projektif-kapasitif (PCAP) |
| Ekran aydınlatması tipi | LED |
| Parlaklık | 500 cd/m² |
| MTBF | 50.000 saat |
| Renk spektrumu | 16.7 milyon renk |
| Sol okuma açısı | 89,00 ° |
| Sağ okuma açısı | 89,00 ° |
| Üst okuma açısı | 89,00 ° |
| Alt okuma açısı | 89,00 ° |
| Akünün servis ömrü | 5 yıl (tipik) |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC ±%20 |
| Maks. akım tüketimi | 2,44 A (24 V DC) |
| Gerçek zaman saati | |
| Realtime saat | evet (akü) |
| Güç kaynağı | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in yaylı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,35 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,35 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| Arayüzler | 2x USB 3.1 Gen. 1, Typ A |
| 1x COM (RS-232/422/485) | |
| Monitör çıkışı | 1x DP++ 1.4 |
| Network | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45 |
| LAN çipseti | Intel® I226-IT |
| Dış boyutlar | |
| Genişlik / Yükseklik / Derinlik | 263 mm / 200 mm / 73 mm (Dış boyutlar) |
| Montaj ölçüleri | |
| Genişlik / Yükseklik / Montaj derinliği | 252 mm / 189 mm / (Montaj kesiti) |
| Renk (Muhafaza) | açık gri (RAL 7035) |
| Malzeme ön plaka | Alüminyum (natürel anodize) |
| Muhafaza malzemesi | Çelik plaka |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP66 (ön (panel montaj)) |
| IP30 (VESA monte edildiğinde arka/dört taraftan) | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 60 °C (0....2000 m rakım, 0,5 m/s hava akışı ile) |
| -20 °C ... 54 °C (2001 ... 3000 m rakım, 0,5 m/s hava akışı ile) | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| Rakım | 3000 m |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Şok | 11 ms darbe ile 15g |
| Titreşim (çalışma) | EN 60068-2-6'ya göre 1g |
| Uygunluk/Onaylar | |
| Uygunluk | CE uyumu |
| UL, USA / Kanada | UL 61010-1, UL 61010-2-201 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Montaj tipi | Pano kesiği |
| VESA tutucu | |
| Tutucu sistem | VESA MIS-D 100 C |
| Ürün numarası | 1494298 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DRB |
| Ürün Kodu | DRBAAB |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151942359 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 4.860 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 3.500 g |
| Gümrük tarife no | 84715000 |
| Menşe ülke | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
| ECLASS-15.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
-
SI-RND-U1A - Veri arabirimi 1425185
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptör 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptör 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Bağlantı kablosu 2404774
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 - PCB konnektörü 1966101
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 - PCB konnektörü 1847068
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - PCB konnektörü 1751312
-
VL3 UPC PORT COVER KIT - Kapak 1452726
-
TP6/WP6/VL3 MOUNTING HW (2PCS) - Panel montaj flanşı 1289537
-
UNO2-PS/1AC/24DC/120W - Güç kaynağı 1110466
-
TRIO3-PS/1AC/24DC/5 - Güç kaynağı 1159037
-
STEP3-PS/1AC/24DC/5/PT - Güç kaynağı 1088478
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/5 - Güç kaynağı 2904600
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/SC - DC/DC dönüştürücüler 1046800
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT - DC/DC dönüştürücüler 2910119
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 GY7035 - PCB konnektörü 1561300
-
TP/WP 6000 RTC BATTERY KIT - Pil 1289761
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018