VL3 PPCS
-
Panel PC
1644121
Konfigüre edilebilir panel PC, 10,1" ve 12,1" PCAP ekran seçeneklerine, Intel Atom® x6211E veya x6413E işlemciye, yapılandırılabilir RAM ve NVMe depolama seçeneklerine sahiptir. Ek yapılandırma seçenekleri arasında yığınsal bellek genişletme, WLAN ve ek Ethernet portları gibi bağlantı seçenekleri bulunur.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Mevcut durumda ürünü, AB Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) hakkında şu anda mevcut olan bilgilere dayanarak 11 Aralık 2027 itibarıyla CRA gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde hazırlıyoruz. |
| Ürün tipi | Panel PC |
| Önemli özellikler | Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır |
| Ağırlık | 3,7 kg (10" ekran) |
| 4,3 kg (12" ekran) | |
| Bilgisayar verisi | |
| İşlemci | Intel® Atom® x6211E 1,3 GHz |
| Intel® Atom® x6413E 1,5 GHz | |
| Trusted Platform Module | fTPM 2.0 |
| İşletim sistemi | İşletim sistemi yok |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 X64 | |
| Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024 X64 | |
| Ana hafıza | 8 GB LPDDR4 |
| 16 GB LPDDR4 | |
| Veri depolama | 60 GB, 3D TLC |
| 120 GB, 3D TLC | |
| 60 GB, M.2 2280 SSD, M anahtar, SATA 3 | |
| 120 GB, M.2 2280 SSD, M anahtar, SATA 3 | |
| 240 GB, M.2 2280 SSD, M anahtar, SATA 3 | |
| 480 GB, M.2 2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| Soğuma | pasif |
| Raid sistemi | RAID sistemi olmadan |
| Ekran | |
| Ekran tipi | 25.7 cm / 10.1"-TFT |
| 30.7 cm / 12.1"-TFT | |
| Ekran çözünürlüğü | 1280 x 800 Piksel(s) (WXGA) |
| Ekran formatları | 16:9 |
| Dokunma teknolojisi | projektif-kapasitif (PCAP) |
| Ekran aydınlatması tipi | LED |
| Parlaklık | 500 cd/m² |
| MTBF | 50.000 saat |
| Renk spektrumu | 16.7 milyon renk |
| Akünün servis ömrü | 5 yıl (tipik) |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC ±%20 |
| Maks. akım tüketimi | 2,44 A (24 V DC) |
| Gerçek zaman saati | |
| Realtime saat | evet (akü) |
| Güç kaynağı | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in yaylı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,35 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,35 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| Arayüzler | 2x USB 3.1 Gen. 1, Typ A |
| 1x COM (RS-232/422/485) | |
| Opsiyonel arayüzler | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45 |
| 1 x COM (RS-232/422/485) | |
| SATA 3 için 1x M.2 2280 M anahtar | |
| 2x RSMA (WLAN) | |
| 2x SMA (4G/LTE) | |
| 1x mikro SIM | |
| Monitör çıkışı | 1x DP++ 1.4 |
| Network | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45 |
| LAN çipseti | Intel® I226-IT |
| Dış boyutlar | |
| Genişlik / Yükseklik / Derinlik | 263 mm / 200 mm / 73 mm (Dış boyutlar, 10,1" versiyon) |
| 302 mm / 229 mm / 73 mm (Dış boyutlar, 12,1" versiyon) | |
| Montaj ölçüleri | |
| Genişlik / Yükseklik / Montaj derinliği | 252 mm / 189 mm / (Montaj boşluğu 10,1" ekran) |
| 292 mm / 219 mm / (Montaj boşluğu 12,1" ekran) | |
| Renk (Muhafaza) | açık gri (RAL 7035) |
| Malzeme ön plaka | Alüminyum (natürel anodize) |
| Muhafaza malzemesi | Çelik plaka |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP66 (önde), IP20 (arkada) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| Rakım | 2000 m |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Şok | 11 ms darbe ile 15g |
| Titreşim (çalışma) | EN 60068-2-6'ya göre 1g |
| Uygunluk/Onaylar | |
| Uygunluk | CE uyumu |
| UL, USA / Kanada | UL 61010-1, UL 61010-2-201 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Montaj tipi | Pano kesiği |
| VESA tutucu | |
| Tutucu sistem | VESA MIS-D 100 C |
| Ürün numarası | 1644121 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DRB |
| Ürün Kodu | DRBAAB |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 3.000 g |
| Gümrük tarife no | 84714100 |
| Menşe ülke | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
| ECLASS-15.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001414 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
-
SI-RND-U1A - Veri arabirimi 1425185
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptör 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptör 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Bağlantı kablosu 2404774
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 - PCB konnektörü 1966101
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 - PCB konnektörü 1847068
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - PCB konnektörü 1751312
-
VL3 UPC PORT COVER KIT - Kapak 1452726
-
TP6/WP6/VL3 MOUNTING HW (2PCS) - Panel montaj flanşı 1289537
-
UNO2-PS/1AC/24DC/120W - Güç kaynağı 1110466
-
TRIO3-PS/1AC/24DC/5 - Güç kaynağı 1159037
-
STEP3-PS/1AC/24DC/5/PT - Güç kaynağı 1088478
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/5 - Güç kaynağı 2904600
-
VL3 UPC 60 GB M.2 SSD KIT - Hafıza 1536235
-
VL3 UPC 120 GB M.2 SSD KIT - Hafıza 1536236
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/SC - DC/DC dönüştürücüler 1046800
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT - DC/DC dönüştürücüler 2910119
-
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - Yazılım paketi 1766286
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 GY7035 - PCB konnektörü 1561300
-
TP/WP 6000 RTC BATTERY KIT - Pil 1289761
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018